/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Anteojos de seguridad de mercurio Uvex para venta al menudeo

    Armazón negro, varios colores de tinte, recubrimiento de lente anti-empañamiento

    Overview
    Estos anteojos de seguridad con tintado de la serie deportiva Honeywell Mercury están diseñados para mantener sus ojos protegidos de los peligros del aire. Ideales para llevar todo el día, cuentan con un puente nasal acolchado suave que evita el deslizamiento y varillas suaves que reducen la fatiga en los puntos de contacto. El diseño de lente doble ofrece una protección mejorada sin comprometer su campo de visión, mientras que el estilo envolvente añade protección adicional en los laterales. Los anteojos protectoras cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.
    • Permite un campo de visión panorámico y protección lateral adicional con una armazón deportiva envolvente
    • El diseño de lente dual proporciona una amplia protección sin sacrificar la visión periférica
    • La pieza nasal blanda ajustable proporciona mayor comodidad y agarre
    • Ofrecen un 99.9% de protección UV
    • Disponible en varios colores de lente.
      • el tinte de lente azul es adecuado para interiores, e ideal para entornos de trabajo al aire libre en los que la luz solar y el resplandor pueden causar fatiga y fatiga ocular
      • la lente transparente es adecuada tanto para entornos de trabajo en exteriores como en interiores
      • el tinte de lente gris es ideal para entornos de trabajo al aire libre en los que la luz solar y el resplandor pueden causar fatiga y fatiga ocular

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list