/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Uvex Mercury™

    Uvex Mercury

    Overview
    Uvex Mercury tiene un estilo moderno, protección lateral y un ajuste resistente pero cómodo. El puente nasal es suave: los “dedos” flexibles y el acolchado suave recorre la longitud de las patillas. Disponible en revestimientos Uvextra® AF y Hardcoat: y en una variedad de tintes para lentes.

    Características y beneficios:
    • Disponible en Uvextra AF: capa dura antiarañazos
    • La lente envolvente ofrece protección lateral
    • El acolchado suave recorre toda la longitud de la varilla
    • El puente nasal tiene 'dedos' suaves y flexibles
    • Disponible en una variedad de tintes de lente
    • Marco de 3⁄4: estilo moderno con líneas limpias
    Certificaciones:
    • ANSI Z87.1+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Uvextra AFcoating
    • Recubrimiento Hardcoat antirrayas
    Ajuste:
    • El suave acolchado recorre toda la longitud de la patilla
    • El puente nasal tiene “dedos” flexibles y blandos que se ajustan a su perfil
    • El marco es moderno y resistente, pero ofrece un ajuste cómodo
    Protección:
    • El diseño de lente doble envolvente ofrece un campo de visión panorámico y mayor protección lateral
    • Ofrece un ajuste ceñido pero cómodo
    • Disponible en una variedad de tintes de lente
    • Certificado para cumplir con la norma ANSI+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    Propuesta de valor:
    • Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.
    Specifications

    Otros

    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra® AF
    • Opciones de templos
      • Bayoneta
    • Flexibilidad del bastidor
      • Longitud de la patilla suave
    • Estilo de puente de nariz
      • Suaves y flexibles
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Negro y gris

    Otros

    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra® AF
    • Opciones de templos
      • Bayoneta
    • Flexibilidad del bastidor
      • Longitud de la patilla suave
    • Estilo de puente de nariz
      • Suaves y flexibles
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Negro y gris
    • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos : Proporciona un campo de visión panorámico y protección lateral.
    • Revestimiento de la lente : HC|Uvextra® AF
    • Opciones de templos : Bayoneta
    • Flexibilidad del bastidor : Longitud de la patilla suave
    • Estilo de puente de nariz : Suaves y flexibles
    • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
    • Color de marco : Negro y gris
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Uvex Mercury™ - Brochure
    application/pdf 537.19 KB
    7/15/2021
    537.19 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Uvex Mercury™ - Brochure
    application/pdf 537.19 KB
    7/15/2021
    537.19 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Uvex Mercury™ - Brochure
    537.19 KB
    7/15/2021

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list