/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Uvex Livewire® CSA

    Uvex Livewire® CSA

    Overview
    Uvex Livewire is a sealed eyewear engineered to offer extreme protection in extreme conditions. Uvex Livewire has HYDROSHIELD® AF, top and side ventilation channels, ratcheting temples and flexible design, and is offered in the widest assortment of tints of any sealed eyewear. Also available in Rx.

    Features & Benefits:
    • PC lens, HydroshieldAF, DURA-STREME® AF/HC, and Uvexstreme Plus AF
    • Foam subframe, padded temple, ratcheting temples, adjustable headband
    • Simple temple-to-headband exchange system
    • Full frame, Extremestyle
    Certifications:
    • CSA Z94.3
    Polycarbonate Lens Coatings available in:
    • HydroshieldAF coating offers consistent fog-free time of 90X longer than the majority of other anti-fog products and provides 2X greater scratch resistance than our next best anti-fog coating.
    • Dura-streme dual coating technology with Uvextreme antifog on interior and Ultra-dura anti-scratch on exterior for 3x longer lens life 2x greater scratch resistance
    • Available in Uvextreme Plus coating
    Fit:
    • Precision-design foam subframe contours around the eyes
    • Padded temples provide ideal tension and flex
    • Ratchet, adjustable temples, lens inclination angle by up to 15%
    • Upper and side ventilations channels in the frame for enhanced anti-fog performance
    • Adjustable cloth headband, easy temple-to-headband quick and easy
    Protection:
    • Certified to meet ANSI+2015 and tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
    • U6 grade-level filtering 99.9% UVB/UVA protection
    • 100% dielectric
    • Available in the widest assortment of lens tints of any sealed eyewear on market
    Value Proposition:
    • Simple temple-to-headband exchange system
    • Rx model available
    Style:
    • Full-frame: Extreme coverage
    Specifications

    Otros

    • Barra de navegación
      • Acolchado
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Protección sellada ajustable y cómoda; disponible con graduación.
    • Revestimiento de la lente
      • HydroShield AF; Dura-Streme HC/AF; Uvextreme AF
    • Opciones de templos
      • Acolchado; Diadema
    • Flexibilidad del bastidor
      • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
    • Estilo de la estructura
      • Marco completo
    • Color de marco
      • Negro mate; Plata
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes

    Otros

    • Barra de navegación
      • Acolchado
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Protección sellada ajustable y cómoda; disponible con graduación.
    • Revestimiento de la lente
      • HydroShield AF; Dura-Streme HC/AF; Uvextreme AF
    • Opciones de templos
      • Acolchado; Diadema
    • Flexibilidad del bastidor
      • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
    • Estilo de la estructura
      • Marco completo
    • Color de marco
      • Negro mate; Plata
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Barra de navegación : Acolchado
    • Ventajas de la plataforma de productos : Protección sellada ajustable y cómoda; disponible con graduación.
    • Revestimiento de la lente : HydroShield AF; Dura-Streme HC/AF; Uvextreme AF
    • Opciones de templos : Acolchado; Diadema
    • Flexibilidad del bastidor : Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
    • Estilo de la estructura : Marco completo
    • Color de marco : Negro mate; Plata
    • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list