/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    UVEX LIGHTNING/LIGHTNING PLUS

    UVEX LIGHTNING/LIGHTNING PLUS

    Overview
    North Lightning y el Lightning Plus ofrecen seguridad: comodidad y adaptabilidad en 2 series: patillas autoajustables curvas: ambas con almohadillas suaves y ambas con revestimiento antiniebla. Se incluyen piezas nasales suaves, estrechas y normales. • Disponible con recubrimiento anti-empañamiento • Diseño de lente envolvente de base 9 • Patillas autoajustables o curvadas con almohadillas para mayor comodidad • Viene con 2 piezas nasales blandas: regular y estrecha • Disponible en varios tintes de lente, incluido el espejo • El lente monopieza Unilens cumple con las normas ANSI Z87.1 y cuenta con la certificación CSA Z94.3

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list