/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Uvex Instinct

    Uvex Instinct

    Overview
    Uvex Instinct ofrece una alta protección con un marco elegante y ligero. La lente envolvente doble de base 7 proporciona protección lateral: y los “dedos” de la nariz suaves y flexibles proporcionan un ajuste cómodo. Las patillas de trinquete y el protector de ceja acolchado contribuyen a la comodidad. Disponible en Supra-Dura HC y Uvextreme Plus AF.

    Características y beneficios:
    • Disponible en Supra-Dura HC: Uvextreme Plus AF
    • La lente envolvente ofrece protección lateral
    • Trinquete: patillas curvas: puntas de patillas acolchadas
    • Protector de cejas acolchado que desvía el impacto
    • El puente nasal tiene 'dedos' suaves y flexibles
    • Disponible en una amplia variedad de tintes de lente
    • Marco ligero de 3⁄4: estilo elegante
    Certificaciones:
    • ANSI Z87.1+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Prueba balística militar para el impacto
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Recubrimiento antiniebla Uvextreme Plus
    • Recubrimiento Supra-Dura Hardcoat
    Ajuste:
    • El trinquete: las patillas curvas: las patillas acolchadas proporcionan una comodidad excepcional
    • El protector de cejas acolchado desvía la energía del impacto
    • El puente nasal tiene 'dedos' suaves y flexibles
    • Marco ligero de 3⁄4: estilo elegante
    Protección:
    • Se ofrece en revestimientos antiniebla Supra-Dura HC y Uvextreme Plus de alto rendimiento
    • La lente envolvente de base 7 ofrece un campo de visión panorámico y mayor protección lateral
    • Ofrece un ajuste ceñido pero cómodo
    • Disponible en una amplia variedad de tintes de lente útiles en varios entornos de trabajo
    • Certificadas para cumplir con ANSI+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Prueba balística militar para el impacto
    Propuesta de valor:
    • Protección y comodidad muy altas en un marco elegante y ligero
    Specifications

    Otros

    • Barra de navegación
      • Acolchado
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Muy alta protección, comodidad y estilo para varios entornos de trabajo.
    • Revestimiento de la lente
      • Supra-Dura HC
      • Uvextreme Plus AF
    • Opciones de templos
      • Acolchado
    • Flexibilidad del bastidor
      • Patilla ajustable
    • Estilo de puente de nariz
      • Suaves y flexibles
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Negro mate
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes

    Otros

    • Barra de navegación
      • Acolchado
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Muy alta protección, comodidad y estilo para varios entornos de trabajo.
    • Revestimiento de la lente
      • Supra-Dura HC
      • Uvextreme Plus AF
    • Opciones de templos
      • Acolchado
    • Flexibilidad del bastidor
      • Patilla ajustable
    • Estilo de puente de nariz
      • Suaves y flexibles
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Negro mate
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Barra de navegación : Acolchado
    • Ventajas de la plataforma de productos : Muy alta protección, comodidad y estilo para varios entornos de trabajo.
    • Revestimiento de la lente : Supra-Dura HC|Uvextreme Plus AF
    • Opciones de templos : Acolchado
    • Flexibilidad del bastidor : Patilla ajustable
    • Estilo de puente de nariz : Suaves y flexibles
    • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
    • Color de marco : Negro mate
    • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list