/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Lentes de seguridad

    Uvex Hypershock® para venta al menudeo

    El diseño de armazón completo ofrece una alta protección contra impactos, con varillas acolchadas aerodinámicas y una plaqueta nasal moldeada para un ajuste seguro y cómodo.

    Overview
    Los anteojos para tiro Howard Leight Uvex Hypershock están disponibles con múltiples recubrimientos anti-empañamiento y anti-arañazos. El nuevo recubrimiento de lente anti-empañamiento HydroShield es nuestro mejor recubrimiento anti-empañamiento, mantiene sus lentes claras hasta 60 veces más tiempo que la siguiente mejor lente anti-empañamiento Howard Leight. Los modelos con revestimiento anti-empañamiento Uvextreme Plus ofrecen una visión superior sin empañamiento que dura hasta 10 veces más que la mayoría de los demás revestimientos anti-empañamiento. Ambos modelos anti-empañamiento proporcionan una resistencia a los rayones 2 veces mayor que la mayoría de los anteojos anti-empañamiento de la competencia. Los modelos específicos anti-arañazos cuentan con una capa duradera para una resistencia duradera a los rayones. El fotograma completo, el estilo inspirado en el deporte queda genial en cualquier entorno de disparo.
    El diseño envolvente ofrece una protección de alto impacto y una excelente visión periférica, una verdadera ventaja para la cacería. Un puente nasal moldeado y varillas acolchadas con insertos moldeadas aseguran que sus anteojos protectoras ofrezcan una comodidad duradera. Los modelos de objetivos claros son adecuados para la mayoría de los entornos de disparo, mientras que el modelo de objetivo ámbar sirve para mejorar el contraste en entornos de disparo con poca luz. También hay disponibles varios tintes antirreflejos para minimizar la fatiga ocular y para la transición de entornos interiores a exteriores.
    Estos anteojos para tiro cumplen con los estándares de impacto ANSIZ87.1-2015 y ofrecen un 99.9% de protección UVA/UVB. Todas los anteojos de seguridad y orejeras Howard Leight son compatibles entre sí.
    • ESTILO Y DESEMPEÑO: Combina protección de alto rendimiento y un estilo agresivo inspirado en el deporte, diseñado para ajustarse a una amplia gama de tamaños de cabeza para una mayor cobertura
    • SEGURIDAD EN EL TIRO: El armazón completo es ligero pero ofrece una protección contra impactos que cumple con los estándares de impacto ANSIZ87.1-2015, diseño envolvente para mayor protección lateral y mejor visión periférica
    • ANTI RAYONES: El recubrimiento duro proporciona una resistencia duradera a los rayones, raspones y abrasiones que pueden afectar a su capacidad para apuntar y tirar con precisión
    • Los modelos con revestimiento anti-empañamiento Uvextreme Plus ofrecen una visión superior sin empañamiento que dura hasta 10 veces más que la mayoría de los demás revestimientos anti-empañamiento
    • Los modelos con Hydro-shield (R-02230) ofrecen 60X PROTECCIÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO: El recubrimiento anti-empañamiento HydroShield está unido permanentemente a la lente, las propiedades de doble acción mantienen los lentes transparentes hasta 60 veces más tiempo que nuestro siguiente mejor recubrimiento (con una resistencia a los rayones 2 veces mayor)
    • COMODIDAD PROLONGADA: Puente nasal moldeado y varillas aerodinámicas con insertos moldeados para mayor comodidad, mecanismos de bisagra integrados con acción de doble leva para un ajuste seguro

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list