/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Uvex Acadia™ para venta al menudeo

    DEPORTIVO Y LIGERO: Atrevido, el armazón 3/4 de inspiración deportiva es ligero pero ofrece una comodidad superior y una protección de alto rendimiento, diseñada para ajustarse a una amplia gama de tamaños de cabeza para una mayor cobertura

    Overview
    Atrevido, el armazón 3/4 de inspiración deportiva es ligera pero ofrece una comodidad superior y protección de alto rendimiento, diseñada para ajustarse a una amplia gama de tamaños de cabeza para una mayor cobertura
    Disponible en varios tintes de lente
    • Diseño de armazón 3⁄4 que ofrece una alta protección contra impactos, con varillas acolchadas esculpidas
    • Varillas acolchadas finas con armazón envolvente de 9 bases y puente acanalado suave
    • Protector nasal suave y acanalado, diseñado ergonómicamente para minimizar el deslizamiento y ofrecer un ajuste seguro y cómodo
    • Mecanismo de bisagra integrado con acción de doble leva
    • Suave, los insertos moldeadas a lo largo de la varilla proporcionan un ajuste cómodo y seguro

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list