/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Safety Glasses

    Safety Glasses

    Overview
    Anti-fogging, anti-scratch and anti-static with 99.9% UV protection. These glasses meet current ANSI Z87.1, 2003 and CSA Z94.3* standards.Features & Benefits:● *The CSA Z94.3 standard applies to eye and face protectors used in all occupational and educational operations or processes involving hazards to the eyes or face.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list