/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Serie Howard Leight Sharp Shooter para venta al menudeo

    Anteojos de la serie Uvex A700, diseño ligero y varios colores de tinte

    Overview
    Con una lente envolvente, los anteojos para tiro Howard Leight de Honeywell A700 proporcionan un campo de visión de 180° para una excelente visibilidad en el campo de tiro de disparo o en el campo. El versátil objetivo transparente es adecuado para uso en interiores o exteriores, incluso para tiro deportivo o pesca. Estos anteojos para tiro tienen un diseño deportivo y ligero con puntas de hule y un puente nasal universal moldeado para garantizar un ajuste seguro.. Estos anteojos protectores cuentan con una lente resistente a los impactos certificada según las normas de seguridad ANSI y CSA y vienen con un recubrimiento duro resistente a los rayones para mayor duración. Todas los anteojos de seguridad y orejeras Howard Leight son compatibles para su uso con otras personas.
    • La lente envolvente de policarbonato de 9 bases proporciona un campo de visión de 180° sin distorsión
    • Revestimiento de lente de recubrimiento duro resistente a los rayones para una mayor vida útil de la lente
    • Ligeras, varillas flexibles con puntas de hule acolchadas que garantizan comodidad durante todo el día
    • El puente nasal universal moldeado proporciona un ajuste cómodo, la lente transparente es adecuada para la mayoría de los ajustes en interiores y exteriores

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01636
    Armazón transparentelente transparente con disparo nítido A700 _ recubrimiento duro
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-01636
    R-01636
    Armazón transparentelente transparente con disparo nítido A700 _ recubrimiento duro
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-01636
    R-01636-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01636-main
    R-01636-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01636-main