/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Howard Leight Mercury™ para venta al menudeo

    Armazón negro, varios colores de tinte, recubrimiento de lente anti-empañamiento

    Overview
    Ideales para tiro deportivo, los anteojos para tiro Howard Leight de Honeywell Uvex Mercury cuentan con una lente doble y una apariencia deportiva, envolvente, diseño de media armazón para un campo de visión panorámico (con protección lateral añadida). El revestimiento anti-empañamiento Uvextra ofrece un rendimiento superior en entornos con niebla. El acolchado de hule suave a lo largo de las varillas se combina con una pieza acolchada flexible para proporcionar un confort antideslizante y duradero. El tinte de lente ámbar de estos anteojos para tiro es ideal para entornos de disparo con poca luz porque mejora el contraste y le permite ver más detalles. Todas los anteojos de seguridad y orejeras Howard Leight son compatibles para su uso con otras personas.
    • El diseño deportivo envolvente de doble lente y media armazón proporciona un campo de visión panorámico
    • El revestimiento anti-empañamiento Uvextra ofrece un rendimiento superior y ampliado en entornos con niebla
    • Acolchado de hule suave a lo largo de las varillas, puente de hule flexible que se adapta a casi cualquier perfil nasal para un ajuste personalizado, antideslizante
    • El tinte de lente ámbar puede mejorar el contraste en entornos de disparo mal iluminados

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-02105
    HLSS MERCURY BLKAMB AF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02105-main
    R-02105
    HLSS MERCURY BLKAMB AF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02105-main