/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Howard Leight Genesis® para venta al menudeo

    La lente envolvente proporciona una visión periférica y una protección excepcionales. Los dedos flexibles se ajustan a la mayoría de los perfiles nasales. El protector de cejas de elastómero desvía el impacto. Varillas ajustables e inclinación de la

    Overview
    Los anteojos para tiro antirreflejantes Howard Leight de Honeywell Genesis están diseñados para ofrecer la máxima comodidad y protección.

    El recubrimiento de lente anti-empañamiento Uvextreme se combina con un canal de ventilación para minimizar el empañamiento y la humedad.

    El recubrimiento de lente anti-empañamiento HydroShield de doble acción .es el mejor recubrimiento anti-empañamiento disponible en los anteojos protectores Howard Leight. Proporciona un rendimiento anti-empañamiento hasta 60 veces más duradero, incluso después de un uso prolongado y limpiezas repetidas. Además, proporciona una resistencia a los rayones 2 veces mayor que cualquier otra gafa de seguridad con nuestro siguiente mejor recubrimiento anti-empañamiento. Estos anteojos para tiro cuentan con estándares de alto impacto y una cobertura UV del 99.9% para mantener sus ojos seguros. Ideal para usar en el campo de tiro o como anteojos de cacería, la lente transparente es adecuada para la mayoría de entornos interiores y exteriores. Todas los anteojos de seguridad y orejeras Howard Leight son compatibles para su uso con otras personas.
    • Disponibles varios colorantes y recubrimientos: Uvextreme o Hydroshield.
    • El estilo de lente monopieza envolvente de 9 bases ofrece la máxima cobertura protectora y una visión periférica superior, suave, el protector superior de elastómero difumina el impacto al tiempo que proporciona comodidad en todos los puntos clave
    • Los dedos de la pieza nasal son suaves, ajustables y se adaptan a casi cualquier paso nasal, longitud de la sien ajustable e inclinación de la lente para un ajuste personalizado
    • El canal de ventilación entre el armazón y la lente controla empañamiento y la humedad en la zona del orificio del ojo
    • Todas los anteojos de seguridad y orejeras Howard Leight son compatibles para su uso con otras personas.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01637
    Juego combinado XC para tiros nítidos, paquete de 3 lentesfunda anti-empañamientopara anteojos
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-01637
    Juego combinado XC para tiros nítidos, paquete de 3 lentesfunda anti-empañamientopara anteojos
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-01637-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-01637-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-03570
    Armazón Genesis negra con lentes transparentes y recubrimiento anti-empañamiento
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03570-main
    R-03570
    Armazón Genesis negra con lentes transparentes y recubrimiento anti-empañamiento
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03570-main
    R-03570-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-03570-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-03571
    Armazón Genesis negra con tinte de lente ámbar y recubrimiento anti-empañamiento
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-03571
    R-03571
    Armazón Genesis negra con tinte de lente ámbar y recubrimiento anti-empañamiento
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-03571
    R-03572
    Armazón Genesis negro con tinte de lente espresso y recubrimiento anti-empañamiento
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03572-main
    R-03572
    Armazón Genesis negro con tinte de lente espresso y recubrimiento anti-empañamiento
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03572-main
    R-03572-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-03572-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01637-main
    R-03575
    Armazón negro Genesis con tinte de lente bermellón y recubrimiento anti-empañamiento
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03575-main
    R-03575
    Armazón negro Genesis con tinte de lente bermellón y recubrimiento anti-empañamiento
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03575-main