/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Uvex Genesis XC™ Hydroshield

    Uvex Genesis XC™ Hydroshield

    Overview
    Fabricados en EE. UU., estos anteojos proporcionan una visión periférica ampliada y protección.
    • Los suaves dedos flexibles se ajustan y se adaptan a casi cualquier perfil nasal y reducen el deslizamiento
    • Las mismas características de comodidad con amortiguación y capacidad de ajuste que Genesis®
    • Lente envolvente ampliada para una cobertura hasta un 20% más en las mejillas y a los lados
    • Estilo de varilla acolchado
    • Se dispone de inserto de lentes graduados*
    • Disponible con una variedad de opciones de recubrimiento de lente de alto rendimiento, incluido el recubrimiento HydroShield anti-empañamiento
    • Sistema de sustitución de lentes económico y garantía de armazón de por vida
    • Cumple con la norma ANSI Z87.1 y cuenta con la certificación CSA Z94.3
    • Fabricado en EE. UU.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list