/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Protector de agua Genesis negro

    Anteojos de protección periférica envolventes de 9 bases

    Overview
    Fabricados en EE. UU., estos anteojos proporcionan una visión periférica ampliada y protección.
    • La lente envolvente doble de 9 bases proporciona una visión periférica y una protección sin concesiones
    • Los suaves dedos flexibles se ajustan y se adaptan a casi cualquier perfil nasal y reducen el deslizamiento
    • El protector para cejas de elastómero suave Multi-Material Technology® (MMT) difumina y desvía el impacto
    • Estilo de varillas de espatulita
    • Disponible con una variedad de opciones de recubrimiento de lente de alto rendimiento, incluido HydroShield anti-empañamiento
    • Sistema de sustitución de lentes económico y garantía de armazón de por vida
    • Longitud ajustable de las varillas e inclinación de los lentes
    • Cumple con la norma ANSI Z87.1 y cuenta con la certificación CSA Z94.3 2015
    • Fabricado en EE. UU.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    S99-S3200HS-BULK
    GENESIS NEGRO TRANSP HS 200 GRANEL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-s99-s3200hs-bulk
    S99-S3200HS-BULK
    GENESIS NEGRO TRANSP HS 200 GRANEL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-s99-s3200hs-bulk