/content/sps/mx/es/search-results.html

    Lentes de seguridad

    Amigo

    Gafas de soldador con montura de vinilo suave y flexible y lente frontal abatible de 50 mm con lente frontal abatible de color verde n.º 5.

    Overview
    Protege contra la radiación procedente de actividades de soldadura con gas, impactos de partículas volatiles de baja energía, gotas líquidas, niebla, rocío de cultivos y polvo fino, todo ello de acuerdo con las normas citadas.
    Puede llevarse sobre la mayoría de las gafas.
    Specifications

    Otros

    • Uso
      • Interior/exterior
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 805635
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
      • Solar
    • Material de la almohadilla nasal
      • pvc
    • Características de la montura
      • Puente nasal, Protección de la montura
    • Tipo de trabajo de soldadura
      • Antorcha
    • Protección de la montura
      • Cuello rebosadero
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.275
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 125
    • Material de los vidrios
      • Policarbonato
    • Material de la montura
      • PVC
    • Color de la montura
      • Marrón
    • Estilos de cristal
      • Dos cristales con filtro abatible
    • Tipo de Producto
      • 805635
    • Marcado de marco
      • {{HONEYWELL}} 175
    • Color de cristal
      • Verde
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Tipo de gafa
      • Gafas panorámica
    • Puente nasal
      • Almohadilla nasal no ajustable
    • Beneficios
      • Autoajuste al contorno de la cara, Compatible con una protección audtivia, Compatibilidad de casco
    • Soldadura
    • Elástica
      • Textil, Elástica
    • Tamaño
      • Único
    • Impacto
      • Energía de impacto muy baja (5,1m/s), Energía de bajo impacto (45m/s)

    Otros

    • Uso
      • Interior/exterior
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 805635
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
      • Solar
    • Material de la almohadilla nasal
      • pvc
    • Características de la montura
      • Puente nasal, Protección de la montura
    • Tipo de trabajo de soldadura
      • Antorcha
    • Protección de la montura
      • Cuello rebosadero
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.275
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 125
    • Material de los vidrios
      • Policarbonato
    • Material de la montura
      • PVC
    • Color de la montura
      • Marrón
    • Estilos de cristal
      • Dos cristales con filtro abatible
    • Tipo de Producto
      • 805635
    • Marcado de marco
      • {{HONEYWELL}} 175
    • Color de cristal
      • Verde
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Tipo de gafa
      • Gafas panorámica
    • Puente nasal
      • Almohadilla nasal no ajustable
    • Beneficios
      • Autoajuste al contorno de la cara, Compatible con una protección audtivia, Compatibilidad de casco
    • Soldadura
    • Elástica
      • Textil, Elástica
    • Tamaño
      • Único
    • Impacto
      • Energía de impacto muy baja (5,1m/s), Energía de bajo impacto (45m/s)
    • Uso : Interior/exterior
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 805635
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.) : Solar
    • Material de la almohadilla nasal : pvc
    • Características de la montura : Puente nasal, Protección de la montura
    • Tipo de trabajo de soldadura : Antorcha
    • Protección de la montura : Cuello rebosadero
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 0.275
    • Peso (lbs) (g per pair) : 125
    • Material de los vidrios : Policarbonato
    • Material de la montura : PVC
    • Color de la montura : Marrón
    • Estilos de cristal : Dos cristales con filtro abatible
    • Tipo de Producto : 805635
    • Marcado de marco : {{HONEYWELL}} 175
    • Color de cristal : Verde
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Tipo de gafa : Gafas panorámica
    • Puente nasal : Almohadilla nasal no ajustable
    • Beneficios : Autoajuste al contorno de la cara, Compatible con una protección audtivia, Compatibilidad de casco
    • Soldadura : sí
    • Elástica : Textil, Elástica
    • Tamaño : Único
    • Impacto : Energía de impacto muy baja (5,1m/s), Energía de bajo impacto (45m/s)

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list