/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Mangueras y cubiertas

    Lightning Arrester Covers

    Lightning Arrester Covers

    Overview
    Lightning Arrester Covers are made from Type II orange SALCOR. The slot allows the cap to fit directly over the energized lightning arrestor and the line connection. Lightning Arrester Covers can be applied with rubber gloves or a hot stick.Features & Benefits:● These Covers comply with current ASTM D1049 specifications.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list