/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Herramientas para pinchos de cables

    Hydraulic Ground Blade & Cable Spike Clamps

    Hydraulic Ground, Blade, & Cable Spike Clamps

    Overview
    HYDRAULIC GROUND SPIKE CLAMPS: Clamp Cat. No. 760001E, Spike Depth 1 5/8”, Conductor Min. 1” - Max. 3”Features & Benefits:● Also Available, HYDRAULIC BLADE SPIKE CLAMPS: Spike Blade w/ Eye Screw, Clamp Cat. No. 760001E. ASTM Fault Cycle/Duty Grade: 14.5kA/15 / 1

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list