/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    mobile units

    DECT-Telefon Serie D5 Basic

    Robustes DECT-Endgerät, welches für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen optimiert ist.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 790D500

    Robustes DECT-Endgerät, welches für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen optimiert ist. Das stoßgesicherte Gehäuse mit einer umlaufenden Gummidichtung ist mit antimikrobieller Oberfläche ausgeführt und resistent gegen Desinfektionsmittel. Staubdicht und spritzwassergeschützt (Schutzart IP65), ist das Gerät für einen harten Arbeitsalltag vorbereitet und steht dem Nutzer mit hohen Gesprächs- und Standbyzeiten auch während langen Arbeitsschichten zur Verfügung. Als Mobilgerät gemäß dem DECT/GAP-Standard dient es zum schnurlosen Telefonieren und in Verbindung mit der Rufanlage zur Übertragung der Datensignale von Systemmeldungen (Rufe, Alarme, technische Meldungen, Störungen). Eingehende Meldungen werden auf dem hochwertigen Farbdisplay angezeigt und gemäß der vordefinierten Priorität akustisch gemeldet. Zudem ausgeführt mit einem Vibrationsalarm, um Meldungen in jeder Situation zu signalisieren. Nachrichtenspeicher für bis zu 10 Meldungen, die wiederholt abgefragt und gelöscht werden können. Ausgestattet mit einem 7-zeiligen beleuchteten Farbdisplay, Ziffern- und Funktionstasten und einem hochwertigen Li-Ionen Akku. Einfachste Menüführung dank intuitiver Bedienung in 13 unterschiedlichen Landessprachen über die Funktionstasten. Es steht ein umfangreiches Adressbuch mit bis zu 200 Einträgen (1000 Rufnummern) zur Verfügung. Schnurlose Telefonie über einen optionalen Kopfhörer (mit Mikrofon) oder auch im Freisprechmodus über den integrierten Lautsprecher.

    Leistungsmerkmale
    • DECT-Telefon inkl. Akku
    • Gehäuse mit Stoßsicherung
    • Kopfhöreranschluss
    • Zusatzlautsprecher
    • 7-zeiliges Farbdisplay
    • Tastatur und Steuertasten
    • Speicher für 10 Textmeldungen (je 32 Zeichen)
    • Adressbuch (200 Einträge mit 1000 Nummern)
    • Anruflisten
    • 13 Menüsprachen
    • Vibrationsalarm
    • Unterschiedliche Ruftöne
    • Zulassungen: TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329, CE
    Zusätzliche Informationen

    Die Lebensdauer eines Akkus hängt davon ab, wie oft der Akku aufgeladen wurde (max. ca. 500 Ladezyklen). Bei 2 Ladungen täglich entspricht dieses ca. 12 Monaten. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu ermöglichen, muss der Ladevorgang immer vollständig abgeschlossen werden. Der Ladevorgang ist erst dann zu starten, wenn die Akkuanzeige fast leer ist (ca. 20 %). Wird die Standby-Zeit zu kurz, ist der Akku auszuwechseln.

    Das DECT-Endgerät kann nicht an einer „Zentraleinheit Clino Call DECT, Artikel 790D100 betrieben werden. Kontaktieren Sie unseren Ansprechpartner im Vertriebsaußendienst, um für Sie eine geeignete Lösung auszuarbeiten.

    Zubehör

    790D501 Akku für DECT-Telefon Serie D5

    790D503 Ledertasche für DECT-Telefon Serie D5

    790D510 Ladeschale für DECT-Telefon Serie D5

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list