/content/sps/de/de/search-results.html

    patient room components

    Systevo Audio Interface (SPDIF)

    Systevo Audio Interface zur Anschaltung eines TV-Geräts via POF-Kabel im SPDIF-Format (PCM) im Patientenzimmer.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 73091I

    Systevo Audio Interface zur Anschaltung eines TV-Geräts via POF-Kabel im SPDIF-Format (PCM) im Patientenzimmer.
    Ausgeführt mit einer TOS-Link Buchse zur galvanischen Trennung des Eingangssignals gemäß EN 60601.1.1 und zur Konvertierung des Audio-Signals in das Raum-Audiobus (R-ABUS) Format. Maximale Länge des POF-Kabels (Reichweite) von bis zu 10m.
    Bereitstellung des TV-Audio Tons an die Betteneinheiten zur Übertragung über das Systevo Call Smart Handgerät.
    In Systemen mit Sprechfunktion ist der Systevo Audio Switch erforderlich.

    Leistungsmerkmale

    Bestückung:

    • 1 SPDIF (TOSLink, PCM)
    • 2 Tastelemente zur Signalanpassung
    • 1 Wahlschalter

    Eingänge:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • Audio-Interface Bus (AI-BUS)

    Funktionen:

    • Audio Konvertierung SPDIF (PCM) in das R-ABUS Format
    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar ab September 2021.

    Lieferumfang

    Systevo Audio Interface, Schraub-Anschlussklemmen

    Zubehör

    88885I3 Blindabdeckplatte für Systevo Einheiten im Design Systevo Call

    88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call

    88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    73091I
    Systevo Audio Interface (SPDIF)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73091i-sai-1
    73091I
    Systevo Audio Interface (SPDIF)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73091i-sai-1