Komponenten für Patientenzimmer
Abdeckpl. Betteneinheit, mag. Stecksys., DIN7, Tasten rot / grau
Abdeckplatte f. Betteneinheit mit selbstlösendem Magnet-Stecksystem und DIN7 Buchse.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 88885A3
Abdeckplatte f. Betteneinheit mit selbstlösendem Magnet-Stecksystem und DIN7 Buchse.
Bestückt mit Ruftaste (rot), Abstelltaste (grau) und 2 Stecköffnungen.
Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Leistungsmerkmale
Besondere Materialeigenschaften:
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
Farbe:
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Tasten: Rot und Grau, transparent
Montage:
- Für uP-Installation
- Rastbefestigung auf Betteneinheit
- Abmessungen: 68x68 mm
Zubehör
88885AC Ruftaste grau/rotes Symbol 25 Stk.
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden