/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Seis soluciones de Honeywell Automation ganan premios internacionales de diseño en 2025

    Seis soluciones de Honeywell Automation ganan premios internacionales de diseño en 2025

    Honeywell reconocido por sus productos enfocados en automatización, productividad y seguridad

    Las empresas de automatización industrial y automatización de edificios de Honeywell recibieron cuatro premios Red Dot y tres premios iF Design en los concursos de diseño internacionales de este año. Los productos seleccionados para los premios Red Dot Product Design Awards son evaluados por su innovación, funcionalidad y durabilidad por un jurado de expertos. Los premios iF Design Awards reconocen los logros en diversas áreas, entre ellas, el diseño de productos, el diseño de envases, la arquitectura de interiores, el concepto profesional y la experiencia del usuario.

    Honeywell Industrial Automation y Honeywell Building Automation han recibido un total de 108 premios de diseño internacionales durante la última década, gracias al equipo dedicado de diseñadores de Diseño de Experiencia de Usuario (HUE) de Honeywell de todo el mundo. El equipo utiliza el conocimiento de los clientes, un profundo conocimiento del dominio y un enfoque de co-design conjunto con los usuarios para desarrollar nuevos productos ergonómicos y de alto rendimiento. Desde los bocetos iniciales hasta los modelos impresos en 3D probados por posibles usuarios finales, hasta los productos terminados, HUE mantiene el diseño Fácil de usar en el centro del proceso. En resumen, el diseño de productos en Honeywell no se trata sólo de la apariencia, sino de desarrollar tecnologías con un propósito: hacer que el usuario sea más productivo y seguro en su entorno de trabajo diario.

    Diseño para flujos de trabajo fluidos: el escáner Honeywell Granit Ultra
    Uno de los ganadores del premio Red Dot 2025 es el Granit Ultra Rugged Scanner, un producto único que incorpora algoritmos de IA para aumentar la velocidad de escaneo. Otro elemento crítico del diseño del dispositivo es la experiencia de acoplamiento cuando un trabajador del almacén coloca el dispositivo en la base para cargarlo. “Es importante que los empleados puedan acoplar su dispositivo de forma fácil, rápida y segura, incluso si está montado verticalmente en una carretilla elevadora, donde estará expuesto a sacudidas y posibles impactos”, afirmó José Sánchez de la Rosa, diseñador sénior de experiencia de usuario. “Si el dispositivo se suelta del conector o no se inserta correctamente, el empleado deberá tomar medidas adicionales y perderá tiempo valioso de su trabajo diario”.

    El Granit Ultra incorpora una pestaña superior retráctil para mantener el escáner en su lugar cuando se inserta en la ranura del cabezal base. Los pestillos de activación aseguran el dispositivo a la base con una fuerte retención, proporcionando estabilidad en condiciones de impacto y vibración y haciendo que el movimiento de acoplamiento sea fácil para el usuario final. “El Granit Ultra también tiene un área de base más amplia que los modelos de escáner anteriores, lo que le permite mantenerse de pie por sí solo”, dice Sánchez de la Rosa. "Esto lo hace versátil para usar en muchos tipos de entornos industriales".

    Diseño para espacios reducidos: el detector de gas de almacenamiento de energía RAEGuard de Honeywell
    Otro producto premiado en 2025 es el Detector de Gas de Almacenamiento de Energía RAEGuard. Esta tecnología se utiliza en sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS), que contienen celdas, módulos y bastidores de baterías de litio. Las operaciones de BESS requieren sistemas de detección de gases para ayudar a mitigar los riesgos asociados con cualquier liberación de gases nocivos de las baterías. Los sistemas de almacenamiento de energía también tienen espacios pequeños y rincones estrechos donde sería necesario instalar detectores de gas.

    “Sabiendo que esto era un problema para el cliente, el equipo de HUE diseñó el producto para que fuera compacto, lo que le permitiera adaptarse fácilmente a un espacio reducido”, afirmó Janet Jin, becaria de diseño de experiencia de usuario de Honeywell. Además de su tamaño compacto, el RAEGuard cuenta con una luz indicadora visible desde cualquier ángulo, incluso a distancia, lo que facilita a los operadores ver el estado en espacios reducidos. De esta manera, nuestro diseño prioriza tanto la experiencia del usuario como la seguridad en el espacio BESS.

    “Sabíamos que el dispositivo tendría que ser robusto y capaz de detectar gases de forma fiable en entornos de altitud extrema con grandes variaciones de temperatura”, explicó Jin. Como resultado, el detector está diseñado para funcionar en temperaturas de -30 °C a 60 °C y en altitudes de hasta 4.000 metros.

    Resumen de todos los ganadores del Premio de Diseño 2025
    Las soluciones premiadas de Honeywell para 2025 incluyen:

    Detector de gas para almacenamiento de energía RAEGuard (ganador de los premios Red Dot y iF Design)
    Este detector de gas para sistemas de almacenamiento de energía de baterías puede detectar concentraciones extremadamente bajas de gases inflamables como hidrógeno (H2) y monóxido de carbono (CO), brindando una alerta temprana de sobrecalentamiento de la batería o un evento de "fuga térmica". El detector cuenta con una luz indicadora de halo de 360 ​​grados, visible desde cualquier ángulo, elevando la seguridad y protección.

    Escáner ultrarresistente Granit (ganador del premio Red Dot)
    Este escáner de código de barras escanea más de un 40 % más rápido que los modelos anteriores utilizando nueva tecnología de decodificación e inteligencia artificial. Proporciona retroalimentación visual, auditiva y háptica (vibración) a los usuarios, lo que lo hace adecuado para su uso por parte de una variedad de profesionales. El lector se puede montar horizontal o verticalmente y es capaz de soportar golpes y vibraciones propios de entornos industriales exigentes.

    CT37 portátil (ganador del Red Dot)
    Esta computadora portátil liviana está diseñada para usarse en entornos minoristas y de atención médica de ritmo rápido. Ofrece la experiencia de usuario similar a la móvil que esperan los trabajadores de hoy e incorpora la última tecnología informática. El CT37 está diseñado para agilizar tareas como el punto de venta móvil, la fijación de precios, la identificación de pacientes y la comunicación de texto segura, lo que ayuda a mejorar la experiencia del cliente y del paciente.

    Escáner de montaje fijo serie HF700 (ganador del premio Red Dot)
    Este escáner de código de barras fijo es ideal para aplicaciones electrónicas, automotrices, baterías de iones de litio, fotovoltaicas (paneles solares) y otros entornos industriales. Su tamaño compacto y su software intuitivo simplifican la configuración y la instalación. También tiene una función de autoaprendizaje con un solo clic para ayudarlo a adaptarse rápidamente a códigos de barras complejos, minimizando el tiempo de depuración.

    Portátil robusto CK62 (ganador del premio iF Design)
    Esta computadora portátil liviana está diseñada para trabajadores en almacenes y centros de distribución. Se destaca por leer códigos de barras dañados o borrosos, brindando acceso e ingreso de datos confiables en condiciones difíciles y puede soportar caídas y golpes frecuentes.

    Descubra más
    Para obtener más información sobre cómo Honeywell prioriza el diseño centrado en el usuario para crear productos innovadores para automatizar las empresas actuales, visite el sitio web de Automatización Industrial.