/content/sps/mx/es/search-results.html

    accelerometers

    Temperatura y vibración - Serie modelo MAT53

    Acelerómetros de uso general. De 2 Hz a 10 kHz. Salidas de temperatura (en corriente) y vibración (en mV)

    Overview

    La serie de acelerómetros piezoeléctricos amplificados modelo MAT53, combinados con sensores de temperatura integrados, están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos de laboratorio, estudios modales y celdas de prueba donde se debe medir la temperatura y la vibración por velocidad de forma simultánea. La salida de corriente constante de baja impedancia para la vibración por velocidad, combinada con la salida de corriente para la salida de temperatura, brinda una capacitancia de carga alta y permiten utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los sensores se fabrican con acero inoxidable no magnético con una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos y cuerpo sellado, para proporcionar una salida de datos altamente precisa y confiable. Disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen una opción de conector o cable blindado de acero inoxidable integral y distintos rangos dinámicos para adecuarse a los niveles esperados de temperatura y vibración.

    Funcionalidades
    • Salida doble de temperatura y vibración
    • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 10 kHz
    • Salida IEPE
    • Baja sensibilidad de la base a la tensión
    • Salida de corriente para temperatura
    • Cable de teflón trenzado con acero inoxidable
    • Opciones eléctricas de conector de tres pines o cable blindado de acero inoxidable
    Specifications

    Otros

    • Aislamiento
      • Aislación de la base
    • Voltaje de polarización
      • 12 Vcd
    • Voltaje de alimentación
      • 18 V a 30 V
    • Torque de montaje
      • 8 Nm [6 ft-lb]
    • Terminación eléctrica
      • Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
    • Temperatura (en funcionamiento)
      • -12 °C a 138 °C [-10 °F a 280 °F]
    • Sensibilidad transversal
      • Menos del 5%
    • Sensibilidad a la temperatura
      • 10 mV/°F
    • Sensibilidad
      • 100 mV/G ±10%
    • Sellado
      • IP67/NEMA 4
    • Ruido eléctrico
      • 0.3 mG máx.
    • Resonancia de la base de montaje
      • 18 Hz
    • Rango dinámico
      • ±80 G
    • Rango de frecuencia
      • 2 Hz a 5 kHz ±5%
    • Rango
      • 100 mV/G
    • Producto
      • 060-J612-01
    • Peso
      • 0,11 kg [3.85 oz]
    • Nombre de la serie
      • MAT53
    • Mercadería UNSPSC
      • Acelerómetros
    • Material
      • Acero inoxidable
    • Longitud del cable
      • 4,9 m [16 ft]
    • Linealidad de amplitud
      • Mejor que un 1 % de linealidad
    • Entrada
      • Corriente constante
    • Dimensiones del producto
      • 24.892 mm A/F x 38.1 mm L [0.98 in A/F x 1.5 in L]
    • Código de pedido
      • AG931GH,17B
    • Código UNSPSC
      • 41113639
    • Conector de acoplamiento
      • MH008
    • Conector
      • Salida superior
    • Cable
      • Teflón trenzado con acero inoxidable

    Otros

    • Aislamiento
      • Aislación de la base
    • Voltaje de polarización
      • 12 Vcd
    • Voltaje de alimentación
      • 18 V a 30 V
    • Torque de montaje
      • 8 Nm [6 ft-lb]
    • Terminación eléctrica
      • Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
    • Temperatura (en funcionamiento)
      • -12 °C a 138 °C [-10 °F a 280 °F]
    • Sensibilidad transversal
      • Menos del 5%
    • Sensibilidad a la temperatura
      • 10 mV/°F
    • Sensibilidad
      • 100 mV/G ±10%
    • Sellado
      • IP67/NEMA 4
    • Ruido eléctrico
      • 0.3 mG máx.
    • Resonancia de la base de montaje
      • 18 Hz
    • Rango dinámico
      • ±80 G
    • Rango de frecuencia
      • 2 Hz a 5 kHz ±5%
    • Rango
      • 100 mV/G
    • Producto
      • 060-J612-01
    • Peso
      • 0,11 kg [3.85 oz]
    • Nombre de la serie
      • MAT53
    • Mercadería UNSPSC
      • Acelerómetros
    • Material
      • Acero inoxidable
    • Longitud del cable
      • 4,9 m [16 ft]
    • Linealidad de amplitud
      • Mejor que un 1 % de linealidad
    • Entrada
      • Corriente constante
    • Dimensiones del producto
      • 24.892 mm A/F x 38.1 mm L [0.98 in A/F x 1.5 in L]
    • Código de pedido
      • AG931GH,17B
    • Código UNSPSC
      • 41113639
    • Conector de acoplamiento
      • MH008
    • Conector
      • Salida superior
    • Cable
      • Teflón trenzado con acero inoxidable
    • Aislamiento : Aislación de la base
    • Voltaje de polarización : 12 Vcd
    • Voltaje de alimentación : 18 V a 30 V
    • Torque de montaje : 8 Nm [6 ft-lb]
    • Terminación eléctrica : Cable de PVC trenzado con acero inoxidable integral de 4 conductores de 5 m
    • Temperatura (en funcionamiento) : -12 °C a 138 °C [-10 °F a 280 °F]
    • Sensibilidad transversal : Menos del 5%
    • Sensibilidad a la temperatura : 10 mV/°F
    • Sensibilidad : 100 mV/G ±10%
    • Sellado : IP67/NEMA 4
    • Ruido eléctrico : 0.3 mG máx.
    • Resonancia de la base de montaje : 18 Hz
    • Rango dinámico : ±80 G
    • Rango de frecuencia : 2 Hz a 5 kHz ±5%
    • Rango : 100 mV/G
    • Producto : 060-J612-01
    • Peso : 0,11 kg [3.85 oz]
    • Nombre de la serie : MAT53
    • Mercadería UNSPSC : Acelerómetros
    • Material : Acero inoxidable
    • Longitud del cable : 4,9 m [16 ft]
    • Linealidad de amplitud : Mejor que un 1 % de linealidad
    • Entrada : Corriente constante
    • Dimensiones del producto : 24.892 mm A/F x 38.1 mm L [0.98 in A/F x 1.5 in L]
    • Código de pedido : AG931GH,17B
    • Código UNSPSC : 41113639
    • Conector de acoplamiento : MH008
    • Conector : Salida superior
    • Cable : Teflón trenzado con acero inoxidable
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    326.67 KB
    8/14/2025
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    153.76 KB
    8/13/2025
    T&M Overview Brochure
    429.97 KB
    8/14/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    060-J612-01
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-l-model-mat53-accelerometers-400x400-front-ciid-160956-1
    060-J612-01
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-l-model-mat53-accelerometers-400x400-front-ciid-160956-1
    060-J612-02
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-l-model-mat53-accelerometers-400x400-front-ciid-160956-1
    060-J612-02
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-l-model-mat53-accelerometers-400x400-front-ciid-160956-1
    060-M196-01
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-l-model-mat53-accelerometers-400x400-front-ciid-160956-1
    060-M196-01
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-siot-l-model-mat53-accelerometers-400x400-front-ciid-160956-1