accelerometers
Serie modelo MAQ13
Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general. Cable de salida superior. Orificio de montaje hembra 10-32 UNF. Rango dinámico de ±800 G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El acelerómetro miniatura de salida de carga modelo MAQ13 está diseñado para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye verificaciones en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba en las que es probable encontrar temperaturas altas y en las que el espacio es limitado y se prefiere un tamaño pequeño o se requiere una frecuencia natural alta. El MAQ13 es un transductor piezoeléctrico autogenerado que no tiene elementos electrónicos internos y no requiere de alimentación externa para funcionar.
En general, estas unidades se conectan a un amplificador de carga local montado lo más cerca posible en un entorno de menor temperatura. El modelo MAQ13 cuenta con un rango de frecuencia amplio y una sensibilidad plana frente a respuesta térmica en el rango de temperatura. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.
Funcionalidades
- Tamaño pequeño
- Salida de carga (pC/G)
- Frecuencia de montaje de 30 kHz
- Uso general
- Ideal para temperaturas altas
- Conector de micropunto con entrada lateral
- Sin elementos electrónicos internos
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Folleto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión