Sensores de gas
OOM (Envitec)
Sensores de oxígeno para uso médico: cumple la norma europea de productos sanitarios (CE). Cumple la norma RoHS 2011/65/UE. Cumple la norma ISO 80601-2-55. Diseñados y fabricados según ISO 13485. Más precisión y fiabilidad en la respuesta
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Lista de referencias cruzadas de EnviteC | Soporte técnico
De sensores estándar a sensores personalizados: Los experimentados ingenieros de EnviteC analizan los requisitos del cliente. Esta entrada se utiliza para diferentes aplicaciones estándar y OEM, y se proporciona soporte continuo hasta la integración final en la solución. EnviteC diseña sensores personalizados caracterizados por un alto grado de precisión, por ejemplo, con diferentes niveles de señal o elementos de compensación de temperatura.
Entre en el futuro sin plomo (Lead-free): Con tecnología innovadora y experiencia en ingeniería, Honeywell ha desarrollado una serie de sensores de oxígeno sin plomo (lead-free) con patente en trámite. Los sensores de O2 sin plomo (lead-free) de Honeywell son una sustitución directa individual, sin necesidad de rediseño de aplicaciones. Esta innovación fue impulsada por las normativas europeas para cumplir con los requisitos normativos de la RoHS.
Los sensores de oxígeno médico de EnviteC están diseñados como componente de detección de oxígeno de un analizador de oxígeno que mide la concentración de oxígeno en mezclas de gases respiratorios en las siguientes aplicaciones: Dispositivo de detección de oxígeno en ventiladores médicos, máquinas de anestesia, incubadoras y dispositivo de control de concentradores de oxígeno.
EnviteC by Honeywell
Ficha técnica
Manuales y Guía
Certificado
Nota de aplicación
Otros
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Filters
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión