/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el sábado 30 de mayo de 12:00 a. m. EST a 06:00 a. m. EST (sábado 30 de mayo de 04:00 a. m. UTC a 10:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Unidades Móviles

    Intelligent Life Care (ILC) ofrece unidades móviles como parte de sus sistemas de comunicación con pacientes, que incluyen un robusto dispositivo final DECT diseñado específicamente para su uso en centros de atención médica. El dispositivo cuenta con una carcasa resistente a los golpes con una protección de goma alrededor, equipada con una superficie antimicrobiana que es resistente a los desinfectantes. Con una clasificación IP65 de protección contra el polvo y las salpicaduras, está diseñado para soportar los rigores del uso diario. Diseñado para tiempos de llamada y de espera prolongados, este dispositivo móvil brinda soporte a los profesionales de la salud durante turnos extensos. Cumpliendo con el estándar DECT/GAP, facilita las llamadas telefónicas inalámbricas y transmite señales de datos para mensajes del sistema, incluyendo llamadas, alarmas, alertas técnicas y fallas. Los mensajes entrantes se muestran en una pantalla a color de alta calidad y están acompañados de notificaciones acústicas basadas en niveles de prioridad predefinidos, lo que garantiza que la información crítica se comunique de manera rápida y eficaz.

    Unidades Móviles
    Unidades Móviles
    Filter
    Clear All