/content/sps/mx/es/search-results.html

    Multigas

    Honeywell BW Flex4

    Monitor portátil multigas

    Overview
    Ya sea que esté protegiendo a los trabajadores o al personal de Brigadas de Emergencia en industrias que van desde el acero y las aguas residuales hasta plantas de pulpa y papel, Honeywell BW™ Flex ofrece la flexibilidad que usted necesita. Elija entre más de 15 sensores de gas para detectar simultáneamente hasta 4 distintos peligros en gas
    LECTURAS DE GAS EN TIEMPO REAL DE UN VISTAZO
    Honeywell BW™ Flex cuenta con una gran pantalla de alta resolución con lecturas disponibles en una amplia gama de idiomas. La información vital sobre seguridad se transmite de forma clara y eficaz, lo que permite una toma de decisiones más rápida para proteger vidas en entornos peligrosos. Su diseño innovador, tamaño compacto y facilidad de uso se basan en el legado de los productos de detección de gases Honeywell BW™.
    SENSORES INTELIGENTES PARA MAYOR SEGURIDAD Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD
    Honeywell BW™ Flex incorpora sensores inteligentes Series-i que monitorean y brindan calibración predictiva avanzada, mantenimiento e información sobre el final de su vida útil en tiempo real. Estas alertas avanzadas ayudan a reducir la probabilidad de fallas y le mantienen informado para que se puedan tomar medidas preventivas para evitar incidentes de seguridad y tiempos de mantenimiento inesperados.
    INFORMES Y ANÁLISIS DE MEDICIONES SIMPLIFICADOS
    Honeywell BW™ Flex se puede emparejar fácilmente con un teléfono inteligente a través de Bluetooth®. Descargue la aplicación Honeywell Safety Suite Device Configurator para la gestión, mantenimiento, generación de informes y estado del dispositivo rápidos y precisos. Aumente la productividad simplificando tareas como registrar incidentes y ahorre tiempo con la descarga con un solo clic de todos los datos del instrumento.
    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
    • CONFIABLE: dos meses de duración de la batería con una carga de 4,5 horas con nuestro nuevo sensor IR LEL de baja potencia. Sin carga diaria ni tiempos de inactividad inesperados
    • COMPATIBLE: la serie Honeywell BW™ Flex es compatible con el sistema de gestión de instrumentos IntelliDoX y Honeywell Safety Suite mediante Bluetooth® para configuración inalámbrica.
    • PRECISO: el sensor LEL infrarrojo de baja potencia es inmune al envenenamiento por silicona, lo que significa un monitoreo preciso de los combustibles.
    • FÁCIL DE MANEJAR: la luz verde IntelliFlash™ indica cuando el detector cumple y la luz ámbar indica la necesidad de mantenimiento.
    • RESPONSABLE: los sensores de la serie 1 responden a niveles de gas peligrosos en segundos, incluso en temperaturas extremas.
    • FÁCIL DE USAR: pequeño, liviano y portátil. Operación con un solo botón.
    • COMUNICACIÓN: Permite comunicarse fácilmente con Motorola MOTOTRBO
    ¡Incluso los mejores productos merecen un mantenimiento experto!
    ¡Aumente el potencial de sus detectores de gas con los servicios de mantenimiento expertos de Honeywell! Maximice el tiempo de actividad, elimine costos y garantice la finalización del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.
    ¡Explore nuestros servicios de soporte fijo, portátil y de alta tecnología ahora!
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    BW Flex 4 Data Sheet - Chinese
    application/pdf 659.71 KB
    2/1/2022
    659.71 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    BW Flex 4 Data Sheet - Chinese
    application/pdf 659.71 KB
    2/1/2022
    659.71 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    BW Flex 4 Data Sheet - Chinese
    659.71 KB
    2/1/2022

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list