Detectores de gas fijos
Searchline Excel™ Plus
Detector infrarrojo de gases de ruta abierta: Corto y mediano alcance
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Respuesta rápida al gas hidrocarburo combustible incluso con baja visibilidad
- Diagnósticos avanzados que incluyen claridad de ventana y precisión de alineación para permitir el máximo tiempo de actividad
- El montaje universal de plataforma fija de Honeywell y el nuevo visor de alineación facilitan la instalación
- Conectividad Bluetooth® para una configuración y mantenimiento simplificados y no intrusivos.
- El anillo HALO LED multicolor de alta visibilidad proporciona una indicación clara del estado del dispositivo
- Detección de 2 a 120 m (6 a 393 ft)
- Salidas múltiples que incluyen 4-20mA, relés, y comunicación HART®, Modbus y Bluetooth®
- Respuestas a una amplia gama de gases hidrocarburos como metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etileno y propileno
- Velocidad de respuesta (T90) menor a 3 segundos
Información general
- Marca
- Honeywell
Características
- Subcategoría
- Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
- Configuración de alarma
- Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
- Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
- Funcionalidades
- Bluetooth® habilitado
- Tecnología inalámbrica
- Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
- Indicadores visuales
- LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
Technical Specifications
- Rango del sensor
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Rango de humedad
- 0 a 99 % HR sin condensación
- Tipo de señal de salida analógica
- Estándar 4-20mA
- Carga nominal del relevador
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
- Configuración de salida
- El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
- Configuración de activación del relevador
- Un polo, doble tiro (SPDT)
- Tipo de sensor
- Infrarrojo de ruta abierta
- Método de detección
- Infrarrojo de banda cercana
- Tipo de gas
- Hidrocarburo inflamable
- Presión de aire máxima
- 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
- Número de salidas de relevador
- 3
- Montaje
- Abrazadera de montaje universal incluida
Standards & Certifications
- Estándares
- EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
- Protección contra el ingreso
- IP 66/67
- Clasificación NEMA
- Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
Material Specifications
- Material
- Acero inoxidable 316L
Información general
- Marca
- Honeywell
Características
- Subcategoría
- Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
- Configuración de alarma
- Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
- Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
- Funcionalidades
- Bluetooth® habilitado
- Tecnología inalámbrica
- Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
- Indicadores visuales
- LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
Technical Specifications
- Rango del sensor
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Rango de humedad
- 0 a 99 % HR sin condensación
- Tipo de señal de salida analógica
- Estándar 4-20mA
- Carga nominal del relevador
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
- Configuración de salida
- El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
- Configuración de activación del relevador
- Un polo, doble tiro (SPDT)
- Tipo de sensor
- Infrarrojo de ruta abierta
- Método de detección
- Infrarrojo de banda cercana
- Tipo de gas
- Hidrocarburo inflamable
- Presión de aire máxima
- 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
- Número de salidas de relevador
- 3
- Montaje
- Abrazadera de montaje universal incluida
Standards & Certifications
- Estándares
- EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
- Protección contra el ingreso
- IP 66/67
- Clasificación NEMA
- Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
Material Specifications
- Material
- Acero inoxidable 316L
- Marca : Honeywell
- Subcategoría : Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
- Rango del sensor : 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Rango de humedad : 0 a 99 % HR sin condensación
- Configuración de alarma : Alarma alta recomendada - 3 LEL.m|Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
- Tipo de señal de salida analógica : Estándar 4-20mA
- Estándares : EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
- Funcionalidades : Bluetooth® habilitado
- Material : Acero inoxidable 316L
- Carga nominal del relevador : Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
- Configuración de salida : El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
- Configuración de activación del relevador : Un polo, doble tiro (SPDT)
- Tipo de sensor : Infrarrojo de ruta abierta
- Método de detección : Infrarrojo de banda cercana
- Tecnología inalámbrica : Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
- Tipo de gas : Hidrocarburo inflamable
- Protección contra el ingreso : IP 66/67
- Presión de aire máxima : 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
- Número de salidas de relevador : 3
- Montaje : Abrazadera de montaje universal incluida
- Indicadores visuales : LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
- Clasificación NEMA : Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
Ficha técnica
Manuales y Guía
Software
Folleto
Certificado
Imagen del producto
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Filters
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión