Detectores de gas fijos

Searchline Excel™ Edge

Detector infrarrojo de gas de ruta abierta: Largo alcance

Overview
El detector de gases hidrocarburos combustibles SearchLine Excel™ Edge brinda una cobertura y protección de largo alcance para el monitoreo de cercas perimetrales.MONITOREO PERIMETRAL DE LARGO ALCANCE EN CONDICIONES ADVERSASDiseñado para aplicaciones de monitoreo de largo alcance para cercas perimetrales, el Searchline Excel™ Edge ayuda a proteger a su personal, las instalaciones y los procesos de fugas de gas combustible. Cuando se monta en el borde/perímetro de su instalación, proporciona un monitoreo de largo alcance y detección confiable en entornos hostiles y cambiantes para su protección y tranquilidad.ELEVE SU DILIGENCIA AMBIENTAL DEBIDA; Las innovadoras capacidades de detección óptica de gas de Searchline Excel™ Edge cubren un rango más largo y ven a través de la niebla más espesa, mejor que cualquier otro detector de gases de ruta abierta, ya sea NDIR o con base en láser.Detección confiable:
  • Respuesta rápida al gas hidrocarburo combustible incluso con baja visibilidad
  • Diagnósticos avanzados que incluyen claridad de ventana y precisión de alineación para permitir el máximo tiempo de actividad
Fácil de usar:
  • El montaje universal de plataforma fija de Honeywell y el nuevo visor de alineación facilitan la instalación
  • Conectividad Bluetooth® para una configuración y mantenimiento simplificados y no intrusivos.
Estado del instrumento de un vistazo:
  • El anillo HALO LED multicolor de alta visibilidad proporciona una indicación clara del estado del dispositivo
Especificaciones rápidas:
  • Detección de 60 a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Salidas múltiples que incluyen 4-20mA, relés, y comunicación HART®, Modbus y Bluetooth®
  • Respuestas a una amplia gama de gases hidrocarburos como metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etileno y propileno
  • Velocidad de respuesta (T90) menor a 3 segundos
Specifications

Información general

  • Marca
    • Honeywell

Características

  • Subcategoría
    • Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
  • Configuración de alarma
    • Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
    • Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
  • Funcionalidades
    • Bluetooth® habilitado
  • Tecnología inalámbrica
    • Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
  • Indicadores visuales
    • LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor

Technical Specifications

  • Rango del sensor
    • 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Rango de humedad
    • 0 a 99 % HR sin condensación
  • Tipo de señal de salida analógica
    • Estándar 4-20mA
  • Carga nominal del relevador
    • Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
  • Configuración de salida
    • El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
  • Configuración de activación del relevador
    • Un polo, doble tiro (SPDT)
  • Tipo de sensor
    • Infrarrojo de ruta abierta
  • Método de detección
    • Infrarrojo de banda cercana
  • Tipo de gas
    • Hidrocarburo inflamable
  • Presión de aire máxima
    • 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
  • Número de salidas de relevador
    • 3
  • Montaje
    • Abrazadera de montaje universal incluida

Standards & Certifications

  • Estándares
    • EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
  • Protección contra el ingreso
    • IP 66/67
  • Clasificación NEMA
    • Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250

Material Specifications

  • Material
    • Acero inoxidable 316L

Información general

  • Marca
    • Honeywell

Características

  • Subcategoría
    • Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
  • Configuración de alarma
    • Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
    • Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
  • Funcionalidades
    • Bluetooth® habilitado
  • Tecnología inalámbrica
    • Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
  • Indicadores visuales
    • LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor

Technical Specifications

  • Rango del sensor
    • 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Rango de humedad
    • 0 a 99 % HR sin condensación
  • Tipo de señal de salida analógica
    • Estándar 4-20mA
  • Carga nominal del relevador
    • Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
  • Configuración de salida
    • El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
  • Configuración de activación del relevador
    • Un polo, doble tiro (SPDT)
  • Tipo de sensor
    • Infrarrojo de ruta abierta
  • Método de detección
    • Infrarrojo de banda cercana
  • Tipo de gas
    • Hidrocarburo inflamable
  • Presión de aire máxima
    • 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
  • Número de salidas de relevador
    • 3
  • Montaje
    • Abrazadera de montaje universal incluida

Standards & Certifications

  • Estándares
    • EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
  • Protección contra el ingreso
    • IP 66/67
  • Clasificación NEMA
    • Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250

Material Specifications

  • Material
    • Acero inoxidable 316L
  • Marca : Honeywell
  • Subcategoría : Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
  • Rango del sensor : 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Rango de humedad : 0 a 99 % HR sin condensación
  • Configuración de alarma : Alarma alta recomendada - 3 LEL.m|Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
  • Tipo de señal de salida analógica : Estándar 4-20mA
  • Estándares : EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
  • Funcionalidades : Bluetooth® habilitado
  • Material : Acero inoxidable 316L
  • Carga nominal del relevador : Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
  • Configuración de salida : El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
  • Configuración de activación del relevador : Un polo, doble tiro (SPDT)
  • Tipo de sensor : Infrarrojo de ruta abierta
  • Método de detección : Infrarrojo de banda cercana
  • Tecnología inalámbrica : Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
  • Tipo de gas : Hidrocarburo inflamable
  • Protección contra el ingreso : IP 66/67
  • Presión de aire máxima : 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
  • Número de salidas de relevador : 3
  • Montaje : Abrazadera de montaje universal incluida
  • Indicadores visuales : LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
  • Clasificación NEMA : Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
Data Sheet
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Edge - datasheet
application/pdf 291.66 KB
2/14/2022
291.66 KB
Manuals and Guides
Name
Description
File Size
Date
Size
Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 372.03 KB
2/14/2022
372.03 KB
Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
application/pdf 13.51 MB
8/6/2024
13.51 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 2.67 MB
2/23/2024
2.67 MB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 1.51 MB
10/14/2022
1.51 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 329.35 KB
10/14/2022
329.35 KB
Quick start guide - Searchline Excel Edge
application/pdf 1.49 MB
10/14/2022
1.49 MB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
application/pdf 797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 3.88 MB
12/6/2023
3.88 MB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
application/pdf 302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Software
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
application/zip 13.12 MB
1/16/2024
13.12 MB
Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
application/zip 32.61 MB
2/28/2025
32.61 MB
Brochure
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Edge - brochure
application/pdf 3.27 MB
2/14/2022
3.27 MB
Certificate
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
application/pdf 242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
application/pdf 297.2 KB
2/15/2023
297.2 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
application/zip 13.12 MB
1/16/2024
13.12 MB
Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 372.03 KB
2/14/2022
372.03 KB
Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
application/pdf 13.51 MB
8/6/2024
13.51 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 2.67 MB
2/23/2024
2.67 MB
Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
application/zip 32.61 MB
2/28/2025
32.61 MB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 1.51 MB
10/14/2022
1.51 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 329.35 KB
10/14/2022
329.35 KB
Quick start guide - Searchline Excel Edge
application/pdf 1.49 MB
10/14/2022
1.49 MB
Searchline Excel Edge - datasheet
application/pdf 291.66 KB
2/14/2022
291.66 KB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
application/pdf 797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 3.88 MB
12/6/2023
3.88 MB
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
application/pdf 242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
application/pdf 302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
application/pdf 297.2 KB
2/15/2023
297.2 KB
Searchline Excel Edge - brochure
application/pdf 3.27 MB
2/14/2022
3.27 MB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Showing 1 to 6 of 6 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
SLXL-ESMGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESMGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESMGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESMGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESMGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESMGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESNGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESNGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESNGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESNGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESNGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
SLXL-ESNGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-edge-colour-hr-square-8
Feedback