Detectores de gas fijos
Manning VL
Control continuo en busca de posibles fugas en los conductos de ventilación de los sistemas de refrigeración.• Especificaciones rápidas • Sensor is embedded in a 2” forged steel bull plug • Four-point terminal strip to connect sensor and pre-amp
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Descripción general del producto
El sensor Manning para conductos de ventilación verifica en forma continua los cabezales de los conductos en busca de amoníaco y fluorocarburos.El sensor Manning para conductos de ventilación (VL) está diseñado para realizar verificaciones continuas en busca de altas concentraciones de amoníaco o de fluorocarburos en los conductos de ventilación de los sistemas de refrigeración.
Las altas concentraciones de gases refrigerantes en los conductos de ventilación representan advertencias de sobrepresión o de fugas en las válvulas de alivio.Cualquiera de estos problemas puede ser peligroso para los empleados y para los equipos.El desperdicio de refrigerantes genera altos costos y puede implicar horas de trabajo adicionales y períodos de inactividad en la planta.
El sensor VL está diseñado para ser instalado en conductos de ventilación para refrigeración e incluye un conector en forma de “T” de 2”, un tapón y una boquilla de acero fundido.
El sensor se encuentra alojado en un tapón calibrador de acero forjado de 2” y contiene una regleta de terminales de cuatro puntos para la conexión eléctrica con el preamplificador.El preamplificador de salida lineal de 4 a 20 mA se aloja en un recinto separado.
El detector de fugas para conductos de ventilación Manning está diseñado para conectarse por medios electrónicos con todos los dispositivos de lectura Honeywell Analytics y ser controlado por ellos, o para enviar señales a un PLC en forma directa.
Características y beneficios adicionales
Aplicaciones
- Monitoreo de conductos de ventilación de sistemas de refrigeración en busca de amoníaco o fluorocarburos
- Salas de equipos
- Sistemas de refrigeración
- Mejora la seguridad del personal, de los productos, y de los equipos
- Conjunto de sensor de altísima confiabilidad
- Calibración y ajuste sencillos
- Instalación sencilla
- Monitoreo continuo
- Posibilidad de reducción de las tasas de seguros
- Entrada directa a sistemas de alarma centrales
- Salida lineal de 4 a 20 mA
Características
- Funcionalidades
- Capacidad para reducir la tasa de seguros
- Conjunto de sensor de altísima confiabilidad
- Instalación sencilla
Características
- Funcionalidades
- Capacidad para reducir la tasa de seguros
- Conjunto de sensor de altísima confiabilidad
- Instalación sencilla
- Funcionalidades : Capacidad para reducir la tasa de seguros|Conjunto de sensor de altísima confiabilidad|Instalación sencilla
Ficha técnica
Manuales y Guía
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión