handheld computers
CK67 Ultra-Rugged Mobile Computer
Las computadoras móviles CK67, construidas sobre la plataforma Mobility Edge™, son dispositivos ultra resistentes y versátiles, garantizan rendimiento, ergonómicos y conectividad de datos 5G y Wi-Fi 6E para usuarios de distribución y almacenes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Descripción general
La CK67 se basa en la plataforma Mobility Edge™, una base duradera, estable y segura para soluciones eficaces y duraderas. La CK67 ofrece la seguridad y la durabilidad durante todo el ciclo de vida que requieren las empresas serias. La CK67 aprovecha la tecnología de memoria y procesador Qualcomm® QCM4490 más reciente para un alto rendimiento con compatibilidad garantizada con Android 18.
Conectividad
La CK67 cuenta con la última tecnología de chipset 5G y Wi-Fi 6E para mantenerse conectado tanto en interiores como en exteriores. Con la última versión de 5G, la CK67 ofrece el mayor ancho de banda, versatilidad y la menor latencia disponibles para que los trabajadores de almacenes y centros de distribución permanezcan siempre conectados. Tanto si se encuentra en una red privada 5G o CBRS, como en un entorno Wi-Fi 6E, sus trabajadores pueden continuar con sus flujos de trabajo con el tiempo de actividad más fiable.
Cada CK67 incluye un segundo BLE estándar y un puerto USB-C para opciones de carga alternativas o transferencia de datos.
Resistente y fiable
La CK67 está diseñado para soportar los entornos más exigentes en almacenes y centros de distribución. Los almacenes están más concurridos que nunca y los operadores necesitan mantener sus flujos de trabajo funcionando de forma eficiente con el máximo tiempo de actividad. Los usuarios de almacenes pueden confiar en la CK67, que soporta caídas de hasta 2,4 metros en todas las temperaturas de funcionamiento y 4000 caídas desde 1 m. Los usuarios pueden confiar en las intensas pruebas de durabilidad a las que se somete la CK67 antes de su lanzamiento, que se consolidará y mantendrá las operaciones y que es la mejor inversión a largo plazo.
Enfoque en la ergonomía
La CK67 presenta un formato actualizado, con un diseño moderno y elegante, una pantalla más grande y un mango de escaneo más ergonómico para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios y aplicaciones. Los teclados cuentan con botones actualizados para una mayor capacidad de respuesta y un mejor espaciado, lo que mejora la experiencia del usuario. Además, el equilibrio del CK67 se ha optimizado para que resulte ligero en las manos del usuario. La CK67 representa un avance significativo en un dispositivo de movilidad que mejora la satisfacción del usuario.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Información regulatoria
Libro blanco
Resumen
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión