Zapatos
Tech Shield WR
Safety shoes for demanding work environments
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Tech Shield
S3 HI CI WR SRC
- Water resistant full supple leather upper
- Full Kenzo® + waterproof On Tex® membrane lining
- Waterproof bellows padded tongue
- Composite 200 Joules Light System® toe cap
- Composite Flex System® midsole
- Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment, special ESD and antibacterial insole
- PU 2D sole
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo, Nubuck
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 1090803S
- Tallas
- 35-48
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- Resistente al agua
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.4432
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 2.8864
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1312
- Peso (g per shoes)
- 656
- Peso
- Pesado (>1300g )
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Material del forro
- Membrana
- Material de refuerzo
- TPU
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- Goma
- Material de la caña
- Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Rojo
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Talón adaptado a las escaleras, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión, Alcance, Fabricado en Europa
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo, Nubuck
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 1090803S
- Tallas
- 35-48
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- Resistente al agua
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.4432
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 2.8864
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1312
- Peso (g per shoes)
- 656
- Peso
- Pesado (>1300g )
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Material del forro
- Membrana
- Material de refuerzo
- TPU
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- Goma
- Material de la caña
- Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Rojo
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Talón adaptado a las escaleras, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión, Alcance, Fabricado en Europa
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
- Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Nubuck
- Tipo de producto : Corte medio
- Tipo de Producto : 1090803S
- Tallas : 35-48
- Sistema de ajuste : Cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR) : Resistente al agua
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 1.4432
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.8864
- Peso (lbs) (g per pair) : 1312
- Peso (g per shoes) : 656
- Peso : Pesado (>1300g )
- No metálico : sí
- Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
- Material del forro : Membrana
- Material de refuerzo : TPU
- Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
- Material de la palmilla : Goma
- Material de la caña : Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
- Colores de los guantes : Negro, Rojo
- Característica de la suela : Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera : Grande
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Talón adaptado a las escaleras, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión, Alcance, Fabricado en Europa
- Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión