Zapatos
KING's White WR Slipon shoes
King's comfortable slip-on safety shoe with hook and loop fastener
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Hydrophobic Microfiber upper is water repellant and breathable.
- Light weight, shock absorbing single density polyurethane (PU) sole for added comfort.
- Anti corrosion steel made toe cap - steel toe cap withstands a maximum pressure of 200 Joules and a maximum pressure of 15,000 N.
- Anti-static - Excellent slip resistant sole; conforms to SRC standard
- Velcro strap for fastening
- Standards: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016
Otros
- Beneficios
- EDS, Amortiguación del talón
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 6551711
- Tallas
- 35-50
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Riesgos
- Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material de la caña
- PU
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Ninguno
- Familia de Riesgo
- Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- Colores de los guantes
- blanco, Amarillo
Otros
- Beneficios
- EDS, Amortiguación del talón
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 6551711
- Tallas
- 35-50
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Riesgos
- Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material de la caña
- PU
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Ninguno
- Familia de Riesgo
- Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- Colores de los guantes
- blanco, Amarillo
- Beneficios : EDS, Amortiguación del talón
- Tipo de producto : Corte bajo
- Tipo de Producto : 6551711
- Tallas : 35-50
- Sistema de ajuste : Sin cordones
- Riesgos : Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Material de la caña : PU
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : Ninguno
- Familia de Riesgo : Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- Colores de los guantes : blanco, Amarillo
Ficha técnica
Folleto
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Filters
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión