Zapatos
ISERAN HIGH BLACK FLEX ONTEX
FLEX S3 REF.: 16149
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Waterproof On Tex Kenzo® membrane lining
Bellows padded tongue
Composite 200 joules Light System® toe cap
Padded On Steam® ankle protection
Composite Flex System® midsole
Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial insole
PU/TPU EXTREM 4 sole
EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-19
Otros
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo
- Tipo de producto
- Corte Alto
- Tipo de Producto
- 1113803
- Tallas
- 38-48
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.9801
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.9601
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1800
- Peso (g per shoes)
- 900
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña
- Cuero hidrófugo
- Material de la suela
- TPU
- Material de la caña
- Piel
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
Otros
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo
- Tipo de producto
- Corte Alto
- Tipo de Producto
- 1113803
- Tallas
- 38-48
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.9801
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.9601
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1800
- Peso (g per shoes)
- 900
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña
- Cuero hidrófugo
- Material de la suela
- TPU
- Material de la caña
- Piel
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
- Acabado del material de la caña : Hidrófugo
- Tipo de producto : Corte Alto
- Tipo de Producto : 1113803
- Tallas : 38-48
- Sistema de ajuste : Cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 1.9801
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.9601
- Peso (lbs) (g per pair) : 1800
- Peso (g per shoes) : 900
- Peso : Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña : Cuero hidrófugo
- Material de la suela : TPU
- Material de la caña : Piel
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
- Colores de los guantes : Negro, Gris
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión