/content/sps/mx/es/search-results.html

    Zapatos

    GLAM FLEX S3

    FLEX S3 REF.: 50806

    Overview
    Water resistant full drumming and patent leathers upper
    On Steam® on foam lining
    Padded tongue
    Padded patent leather ankle protection
    Steel 200 joules toe cap
    Composite Flex System® midsole
    Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic, On Steam® lining insole
    PU 2D sole
    EN ISO 20345:2011 SRC
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 1073803S
    • Tallas
      • 35-42
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Acero inoxidable
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.0451
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.0901
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 950
    • Peso (g per shoes)
      • 475
    • Peso
      • Ligero (<1000g)
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • On Steam
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 1
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 1073803S
    • Tallas
      • 35-42
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Acero inoxidable
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.0451
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.0901
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 950
    • Peso (g per shoes)
      • 475
    • Peso
      • Ligero (<1000g)
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • On Steam
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 1
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Acabado del material de la caña : Flor
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 1073803S
    • Tallas : 35-42
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Acero inoxidable
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.0451
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.0901
    • Peso (lbs) (g per pair) : 950
    • Peso (g per shoes) : 475
    • Peso : Ligero (<1000g)
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Material del forro : On Steam
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la palmilla : PU
    • Material de la caña : Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Categorías CE : Categoría 1
    • Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : Amortiguación del talón
    • Acabado material de palmilla : Espuma

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list