/content/sps/mx/es/search-results.html

    Zapatos

    Dingo S3

    S3 REF.: 07159

    Overview
    Water resistant full supple nubuck leather upper
    Air System® lining
    Steel 200 joules toe cap
    Steel midsole
    Latex on foam insole
    PU 2D sole
    EN ISO 20345:2011 SRC
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Nubuck
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 07159
    • Tallas
      • 37-47
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Acero inoxidable
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.32
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.64
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1200
    • Peso (g per shoes)
      • 600
    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • Material del forro
      • Air system
    • Material de la suela
      • 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel, Piel de búfalo
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Marrón
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Nubuck
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 07159
    • Tallas
      • 37-47
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Acero inoxidable
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.32
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.64
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1200
    • Peso (g per shoes)
      • 600
    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • Material del forro
      • Air system
    • Material de la suela
      • 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel, Piel de búfalo
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Marrón
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Acabado del material de la caña : Nubuck
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 07159
    • Tallas : 37-47
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Acero inoxidable
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.32
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.64
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1200
    • Peso (g per shoes) : 600
    • Peso : Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • Material del forro : Air system
    • Material de la suela : 2d
    • Material de la palmilla : PU
    • Material de la caña : Piel, Piel de búfalo
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática
    • Colores de los guantes : Marrón
    • Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : Amortiguación del talón
    • Acabado material de palmilla : Espuma

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list