Zapatos
AURELIE FLEX S3
FLEX S3 REF.: 46805
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Water resistant suede leather and Cordura® upper
Air System® lining
Cordura® bellows padded tongue
Composite 200 joules Light System® toe cap
Composite Flex System® midsole
Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic insole
PU 2D SOFT SYSTEM® sole
EN ISO 20345:2011 SRC
Otros
- Acabado del material de la caña
- Cordura, Hidrófugo, Terciopelo
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 1058803S
- Tallas
- 35-42
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 0.935
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 1.87
- Peso (lbs) (g per pair)
- 850
- Peso (g per shoes)
- 425
- Peso
- Ligero (<1000g)
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Material del forro
- Air system
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- PU
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, blanco, Morado, Gris, Beige
- Características del revestimiento
- Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela
- Anatómico, Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
- Acabado material de palmilla
- Espuma
Otros
- Acabado del material de la caña
- Cordura, Hidrófugo, Terciopelo
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 1058803S
- Tallas
- 35-42
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 0.935
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 1.87
- Peso (lbs) (g per pair)
- 850
- Peso (g per shoes)
- 425
- Peso
- Ligero (<1000g)
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Material del forro
- Air system
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- PU
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, blanco, Morado, Gris, Beige
- Características del revestimiento
- Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela
- Anatómico, Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
- Acabado material de palmilla
- Espuma
- Acabado del material de la caña : Cordura, Hidrófugo, Terciopelo
- Tipo de producto : Corte medio
- Tipo de Producto : 1058803S
- Tallas : 35-42
- Sistema de ajuste : Cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 0.935
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 1.87
- Peso (lbs) (g per pair) : 850
- Peso (g per shoes) : 425
- Peso : Ligero (<1000g)
- No metálico : sí
- Material y acabado de la caña : Cuero y textil
- Material del forro : Air system
- Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
- Material de la palmilla : PU
- Material de la caña : Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes : Negro, blanco, Morado, Gris, Beige
- Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela : Anatómico, Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera : Grande
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
- Acabado material de palmilla : Espuma
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión