Zapatos
ACTIV FLEX S3
FLEX S3 REF.: 70710
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Full Artico® slipper feeling lining
Bellows padded tongue
Composite 200 joules Light System® toe cap
Composite Flex System® midsole
Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial insole
PU 2D sole
Reflective strip on the heel
EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191
Otros
- Peso
- Mediano (entre 1000g and 1300g)
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Acabado del material de revestimiento
- Transpirable
- Acabado del material de la caña
- Cordura, Flor, Hidrófugo, Nubuck
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Característica de la puntera
- Grande
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 2.2
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.1
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1000
- Material de la palmilla
- PU
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Azul
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de refuerzo
- TPU
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Peso (g per shoes)
- 500
- Material del forro
- Ártico®
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 1091803S
- Beneficios
- EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión, Fabricado en Europa
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas
- 35-48
Otros
- Peso
- Mediano (entre 1000g and 1300g)
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Acabado del material de revestimiento
- Transpirable
- Acabado del material de la caña
- Cordura, Flor, Hidrófugo, Nubuck
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Característica de la puntera
- Grande
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 2.2
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.1
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1000
- Material de la palmilla
- PU
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Azul
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de refuerzo
- TPU
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Peso (g per shoes)
- 500
- Material del forro
- Ártico®
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 1091803S
- Beneficios
- EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión, Fabricado en Europa
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas
- 35-48
- Peso : Mediano (entre 1000g and 1300g)
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Acabado del material de revestimiento : Transpirable
- Acabado del material de la caña : Cordura, Flor, Hidrófugo, Nubuck
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Material y acabado de la caña : Cuero y textil
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Característica de la puntera : Grande
- Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
- Característica de la suela : Antimicrobiana, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.2
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Peso US (lbs per shoes) : 1.1
- Peso (lbs) (g per pair) : 1000
- Material de la palmilla : PU
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
- Colores de los guantes : Negro, Marrón, Azul
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Material de refuerzo : TPU
- Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
- Material de la caña : Piel, Textil
- Peso (g per shoes) : 500
- Material del forro : Ártico®
- Sistema de ajuste : Cordones
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- Tipo de producto : Corte bajo
- Tipo de Producto : 1091803S
- Beneficios : EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión, Fabricado en Europa
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas : 35-48
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión