Zapatos
Tech Access
Safety shoes for demanding work environments
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
out by an independent laboratory. All models are certified to ESD (Electro Static Discharge) and to DGUV 112-191 (orthopedic insoles) standards. In addition, they offer an excellent price-durability ratio.
Tech Access S3 HI CI SRC
- Water resistant On Micro TD® microfiber upper with leather
- Full Air System® slipper feeling lining
- Bellows padded tongue
- Padded On Steam® Ankle Support
- Composite 200 Joules Light System® toe cap
- Composite Flex System® midsole
- Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment, special ESD and antibacterial insole
- PU 2D sole
Otros
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.1
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 2.2
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1000
- Peso (g per shoes)
- 500
- Peso
- Mediano (entre 1000g and 1300g)
- Material y acabado de la caña
- Microfibra
- Material del forro
- Air system
- Material de refuerzo
- TPU
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la caña
- Microfibra
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro
- Características del revestimiento
- Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Botas para entornos específicos
- Soldador
- Beneficios
- EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
Otros
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.1
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 2.2
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1000
- Peso (g per shoes)
- 500
- Peso
- Mediano (entre 1000g and 1300g)
- Material y acabado de la caña
- Microfibra
- Material del forro
- Air system
- Material de refuerzo
- TPU
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la caña
- Microfibra
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro
- Características del revestimiento
- Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Botas para entornos específicos
- Soldador
- Beneficios
- EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
- Acabado del material de la caña : Hidrófugo
- Tipo de producto : Corte bajo
- Tallas : 35-49
- Sistema de ajuste : Cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 1.1
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.2
- Peso (lbs) (g per pair) : 1000
- Peso (g per shoes) : 500
- Peso : Mediano (entre 1000g and 1300g)
- Material y acabado de la caña : Microfibra
- Material del forro : Air system
- Material de refuerzo : TPU
- Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
- Material de la caña : Microfibra
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
- Colores de los guantes : Negro
- Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela : Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
- Característica de la puntera : Grande
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Botas para entornos específicos : Soldador
- Beneficios : EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión
- Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión