Zapatos
34626 CLARET ES BOOT
CLARET ELASTIC SIDED BOOT<br>Water resistant full grain leather elastic sided boot.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Water resistant full grain leather.
- Footbed treated with eco-friendly Odorban™ Control Technology to absorb odour for optimum freshness & hygiene.
- COMFORTcushion® Impact Absorption System with PORON® protects the heel and ball of the foot. Comfort footbed with perforated air channels to enhance natural airflow. NATUREform®
- Steel toe cap with a wide profile for greater comfort.
- GRIPthane® dual density polyurethane sole with lightweight shock absorbing PU midsole and hard wearing outsole for superior durability; resistant to 130˚C surface contact.
- Excellent slip resistant sole; SRC slip resistant classification.
- Electrical Hazard (EH) resistant sole.
- Sole resistant to mineral & organic oils & acids. Cut, split and crack resistant.
Otros
- Tallas
- 36-45
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Ninguno
- Acabado del material de revestimiento
- Antibacteriano, Transpirable
- Acabado del material de la caña
- Flor
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Característica de la puntera
- Grande
- Acabado material de palmilla
- 2d
- Característica de la suela
- Antimicrobiana
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Construcción y edificación, Preparación de alimentos, Hospitality, Explotación de canteras, Fabricación, Industria minera, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Material de la palmilla
- PU
- Puntera de seguridad
- Acero inoxidable
- Material de la suela
- PU
- PU mono densidad
- PU mono densidad
- Material de la caña
- Piel
- Normas extranjeras
- ASTM F2413, ASTM F2413 : 2018
- Material del forro
- Textil
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Familia de Riesgo
- Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido
- Tipo de producto
- Accesorios
- Tipo de Producto
- 34626
- Beneficios
- Corte holgado, Amortiguación del talón, Talón adaptado a las escaleras
- Riesgos
- Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
Otros
- Tallas
- 36-45
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Ninguno
- Acabado del material de revestimiento
- Antibacteriano, Transpirable
- Acabado del material de la caña
- Flor
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Característica de la puntera
- Grande
- Acabado material de palmilla
- 2d
- Característica de la suela
- Antimicrobiana
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Construcción y edificación, Preparación de alimentos, Hospitality, Explotación de canteras, Fabricación, Industria minera, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Material de la palmilla
- PU
- Puntera de seguridad
- Acero inoxidable
- Material de la suela
- PU
- PU mono densidad
- PU mono densidad
- Material de la caña
- Piel
- Normas extranjeras
- ASTM F2413, ASTM F2413 : 2018
- Material del forro
- Textil
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Familia de Riesgo
- Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido
- Tipo de producto
- Accesorios
- Tipo de Producto
- 34626
- Beneficios
- Corte holgado, Amortiguación del talón, Talón adaptado a las escaleras
- Riesgos
- Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
- Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
- Tallas : 36-45
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : Ninguno
- Acabado del material de revestimiento : Antibacteriano, Transpirable
- Acabado del material de la caña : Flor
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
- Característica de la puntera : Grande
- Acabado material de palmilla : 2d
- Característica de la suela : Antimicrobiana
- Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Construcción y edificación, Preparación de alimentos, Hospitality, Explotación de canteras, Fabricación, Industria minera, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Tecnología de la suela : Inyectada
- Material de la palmilla : PU
- Puntera de seguridad : Acero inoxidable
- Material de la suela : PU|PU mono densidad|PU mono densidad
- Material de la caña : Piel
- Normas extranjeras : ASTM F2413, ASTM F2413 : 2018
- Material del forro : Textil
- Sistema de ajuste : Sin cordones
- Familia de Riesgo : Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido
- Tipo de producto : Accesorios
- Tipo de Producto : 34626
- Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Talón adaptado a las escaleras
- Riesgos : Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Filters
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión