(I)XTREM EVOLUTION
COLLECT
S3 HRO HI CI SRC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Water-repellent full-grain leather upper
Waterproof side gussets
Ergonomic collar and padded tongue for an optimised comfort
Waterproof side seams
Coolmax® antibacterial lining
Reinforced front
Non-metallic toe cap
Non-metallic anti-puncture insert
PU/Nitrile injected outsole
(i)Xtrem insole
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo, Deperlante
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246202-/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 37-48
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.65
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.3
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1500
- Peso (g per shoes)
- 750
- Peso
- Pesado (>1300g )
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Material del forro
- Coolmax
- Material de la suela
- Dos capas : Nitrilo/PU
- Dos capas : Nitrilo/PU
- PU, Nitrilo
- Material de la caña
- Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Gris
- Características del revestimiento
- Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela
- Aislamiento al frío, Absorción de golpes
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Sin metales, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa, Flexibilidad
- Acabado del material de revestimiento
- Antibacteriano
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo, Deperlante
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246202-/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 37-48
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.65
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.3
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1500
- Peso (g per shoes)
- 750
- Peso
- Pesado (>1300g )
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Material del forro
- Coolmax
- Material de la suela
- Dos capas : Nitrilo/PU
- Dos capas : Nitrilo/PU
- PU, Nitrilo
- Material de la caña
- Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Gris
- Características del revestimiento
- Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela
- Aislamiento al frío, Absorción de golpes
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Sin metales, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa, Flexibilidad
- Acabado del material de revestimiento
- Antibacteriano
- Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Deperlante
- Tipo de producto : Corte medio
- Tipo de Producto : 6246202-/7
- Tecnología de la suela : Inyectada
- Tallas : 37-48
- Sistema de ajuste : Cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 1.65
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.3
- Peso (lbs) (g per pair) : 1500
- Peso (g per shoes) : 750
- Peso : Pesado (>1300g )
- No metálico : sí
- Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
- Material del forro : Coolmax
- Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
- Material de la caña : Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes : Negro, Marrón, Gris
- Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
- Característica de la suela : Aislamiento al frío, Absorción de golpes
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : Sin metales, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa, Flexibilidad
- Acabado del material de revestimiento : Antibacteriano
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión