(I)XTREM EVOLUTION
BALLAST
S3 HRO HI CI SRC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Metal-free: model particularly suited to working on unstable and “aggressive” ground, including railway ballast
Oily leather upper, water-repellent and oil-repellent treatment, brown colour; ergonomic upper in mono birex
Ergonomic ankle collar in mono birex, side bellows sealing
Artico® 3D lining covering the entire foot
Quilted high collar for maximum comfort
Reinforcement overtop in front without apparent stitching
Non-metallic anti-puncture insert
Antibacterial, antistatic and removable insole; excellent water absorbtion
Non-metallic toe cap
PU/Nitrile injected outsole
(i)Xtrem insole
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SR
Otros
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo, Engrasado
- Tipo de producto
- Corte Alto
- Tipo de Producto
- 624/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 2.18
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 4.36
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1.980
- Peso (g per shoes)
- 990
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Material del forro
- Thinsulate
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- Coolmax
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Naranja, Gris
- Características del revestimiento
- Frío
- Característica de la suela
- Coolmax
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
- Acabado del material de revestimiento
- Iones de plata
Otros
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo, Engrasado
- Tipo de producto
- Corte Alto
- Tipo de Producto
- 624/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 2.18
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 4.36
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1.980
- Peso (g per shoes)
- 990
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Material del forro
- Thinsulate
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- Coolmax
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Naranja, Gris
- Características del revestimiento
- Frío
- Característica de la suela
- Coolmax
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
- Acabado del material de revestimiento
- Iones de plata
- Acabado del material de la caña : Hidrófugo, Engrasado
- Tipo de producto : Corte Alto
- Tipo de Producto : 624/7
- Tecnología de la suela : Inyectada
- Tallas : 35-49
- Sistema de ajuste : Cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 2.18
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 4.36
- Peso (lbs) (g per pair) : 1.980
- Peso (g per shoes) : 990
- No metálico : sí
- Material y acabado de la caña : Cuero y textil
- Material del forro : Thinsulate
- Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
- Material de la palmilla : Coolmax
- Material de la caña : Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes : Negro, Marrón, Naranja, Gris
- Características del revestimiento : Frío
- Característica de la suela : Coolmax
- Característica de la puntera : Grande
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
- Acabado del material de revestimiento : Iones de plata
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión