Botas
SINRA EVO S3 HI CI SRC
S3 HI CI SRC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Mid-cut style
Leather upper and water repellent
3D mesh with foam lining
Stainless steel anti-perforation interlayer
Dual-density polyurethane outsole
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
DGUV and three widths insock
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246185-/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.82
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.65
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1660
- Peso (g per shoes)
- 830
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Material del forro
- Textil, Sintético
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la caña
- Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Acero inoxidable
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Naranja, Gris
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica
- Altura de la caña en talla 42 (cm)
- 13.4
- Acabado del material de revestimiento
- 3D, Antibacteriano, Absorbente
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246185-/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.82
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.65
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1660
- Peso (g per shoes)
- 830
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Material del forro
- Textil, Sintético
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la caña
- Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Acero inoxidable
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Naranja, Gris
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica
- Altura de la caña en talla 42 (cm)
- 13.4
- Acabado del material de revestimiento
- 3D, Antibacteriano, Absorbente
- Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo
- Tipo de producto : Corte medio
- Tipo de Producto : 6246185-/7
- Tecnología de la suela : Inyectada
- Tallas : 35-49
- Sistema de ajuste : Sin cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 1.82
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.65
- Peso (lbs) (g per pair) : 1660
- Peso (g per shoes) : 830
- Peso : Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
- Material del forro : Textil, Sintético
- Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
- Material de la caña : Piel
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
- Colores de los guantes : Negro, Naranja, Gris
- Característica de la puntera : Grande
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica
- Altura de la caña en talla 42 (cm) : 13.4
- Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano, Absorbente
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión