/content/sps/mx/es/search-results.html

    Botas

    SILVEX EVO S3 CI SRC

    S3 CI SRC

    Overview
    100% non-metallic toe cap
    High boot style
    Leather upper and water repellent
    Fleece lining
    Stainless steel anti-perforation interlayer
    Dual-density polyurethane outsole
    EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Altura de la caña en talla 42 (cm)
      • 14.4
    • Características del revestimiento
      • Frío
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.85
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.42
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 2200
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Beige
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 1100
    • Material del forro
      • Poliéster, Piel sintética
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Botas
    • Tipo de Producto
      • 6246182-/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 35-49

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Altura de la caña en talla 42 (cm)
      • 14.4
    • Características del revestimiento
      • Frío
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.85
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.42
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 2200
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Beige
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 1100
    • Material del forro
      • Poliéster, Piel sintética
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Botas
    • Tipo de Producto
      • 6246182-/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 35-49
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
    • Altura de la caña en talla 42 (cm) : 14.4
    • Características del revestimiento : Frío
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 4.85
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes) : 2.42
    • Peso (lbs) (g per pair) : 2200
    • Colores de los guantes : Negro, Marrón, Beige
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Piel
    • Peso (g per shoes) : 1100
    • Material del forro : Poliéster, Piel sintética
    • Sistema de ajuste : Sin cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Botas
    • Tipo de Producto : 6246182-/7
    • Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 35-49

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list