Botas
PRIME MID S3 HI CI SRC
S3 HI CI SRC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Mid-cut style
Breathable microfibre upper
Reflective inserts
Multifunction indoor/outdoor cleats
Artico® 3D whole-foot lining
Non-metallic FLEXIUM™ anti-perforation interlayer
ESD sole
Polyurethane/thermoplastic polyurethane outsole
EN 61340:5-1:2016
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Otros
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Acabado del material de revestimiento
- 3D, Antibacteriano, Absorbente
- Acabado del material de la caña
- Liso
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Microfibra
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Característica de la puntera
- Grande
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Er, Amovible
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.26
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.63
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1480
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, blanco, Rojo, Gris
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de la suela
- Dos capas : PU/TPU
- Dos capas : PU/TPU
- PU, TPU
- Material de la caña
- Microfibra
- Peso (g per shoes)
- 760
- Material del forro
- Textil, Sintético
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246173-/7
- No metálico
- sí
- Beneficios
- EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas
- 35-49
Otros
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Acabado del material de revestimiento
- 3D, Antibacteriano, Absorbente
- Acabado del material de la caña
- Liso
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Microfibra
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Característica de la puntera
- Grande
- Acabado material de palmilla
- 2d, Espuma
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Er, Amovible
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.26
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.63
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1480
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, blanco, Rojo, Gris
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de la suela
- Dos capas : PU/TPU
- Dos capas : PU/TPU
- PU, TPU
- Material de la caña
- Microfibra
- Peso (g per shoes)
- 760
- Material del forro
- Textil, Sintético
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246173-/7
- No metálico
- sí
- Beneficios
- EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas
- 35-49
- Peso : Pesado (>1300g )
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano, Absorbente
- Acabado del material de la caña : Liso
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Material y acabado de la caña : Microfibra
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Característica de la puntera : Grande
- Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
- Característica de la suela : Antimicrobiana, Er, Amovible
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.26
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Peso US (lbs per shoes) : 1.63
- Peso (lbs) (g per pair) : 1480
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
- Colores de los guantes : Negro, blanco, Rojo, Gris
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Material de la suela : Dos capas : PU/TPU|Dos capas : PU/TPU|PU, TPU
- Material de la caña : Microfibra
- Peso (g per shoes) : 760
- Material del forro : Textil, Sintético
- Sistema de ajuste : Cordones
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
- Tipo de producto : Corte medio
- Tipo de Producto : 6246173-/7
- No metálico : sí
- Beneficios : EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas : 35-49
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Filters
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión