/content/sps/mx/es/search-results.html

    Botas

    JUMP MID S3 HI CI SRC​

    S3 HI CI SRC

    Overview
    100% metal free
    Low-cut style
    Water-repellent leather upper
    Artico® 3D lining
    Non-metallic FLEXIUM™ anti-perforation interlayer
    ESD sole
    Dual-density polyurethane outsole
    EN 61340:5-1:2016
    EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246166-/7
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.653
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.306
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1500
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Ártico®
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Er, Amovible
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano, Absorbente

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246166-/7
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.653
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.306
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1500
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Ártico®
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Er, Amovible
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano, Absorbente
    • Acabado del material de la caña : Flor
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6246166-/7
    • Tallas : 35-49
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.653
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.306
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1500
    • Peso (g per shoes) : 750
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • No metálico : sí
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Material del forro : Ártico®
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Er, Amovible
    • Característica de la puntera : Grande
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : EDS, Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano, Absorbente

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list