/content/sps/mx/es/search-results.html

    Botas

    COLLECT ICE

    S3 HRO HI CI SRC

    Overview

    &bull: Water-repellent full-grain leather upper
    &bull: Waterproof side gussets
    &bull: Ergonomic collar and padded tongue for an optimised comfort
    &bull: Waterproof side seams
    &bull: Coolmax®: antibacterial lining
    &bull: Thermal insulation lining.
    &bull: Reinforced front
    &bull: Non-metallic toe cap
    &bull: Non-metallic anti-puncture insert
    &bull: PU/Nitrile injected outsole
    &bull: (i)Xtrem insole
    &bull: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
    &bull: Sizes: 38 - 48

    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246210-/7
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Tallas
      • 37-48
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.96
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.92
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1500
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Gris
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246210-/7
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Tallas
      • 37-48
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.96
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.92
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1500
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Gris
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6246210-/7
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Tallas : 37-48
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.96
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.92
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1500
    • Peso (g per shoes) : 750
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
    • Material de la caña : Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes : Negro, Marrón, Gris
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : Amortiguación del talón
    • Acabado del material de revestimiento : Antibacteriano

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list