/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Unloading & Loading Automation Technologies Hero Image
    Unloading & Loading Automation Technologies Hero Image

    Tecnologías de automatización de carga y descarga

    Cargue y descargue paquetes de manera automática y eficiente con menos mano de obra requerida

    Soluciones automatizadas para los trabajos más difíciles en los centros de distribución

    En los almacenes, pocos trabajos son más arduos, repetitivos y pueden causar lesiones que la tarea de cargar y descargar mercadería en el muelle de recepción. Estos trabajos no solo son notoriamente difíciles de cubrir —especialmente en el mercado laboral que actualmente se encuentra en contracción—, sino que también tienen algunas de las tasas de rotación más altas de la industria.

    Honeywell Robótica ofrece dos alternativas automatizadas y eficientes para carga y descarga: un descargador robótico y un cargador/descargador de brazo articulado. Los avances más recientes en sistemas de control de robots, tecnología de agarre, percepción y planificación dinámica de rutas sin colisiones permiten que estos sistemas cumplan o incluso superen el rendimiento manual sin que sea necesario modificar los remolques o flujos de trabajo cercanos. Al asumir algunos de los trabajos más peligrosos e incómodos en los centros de distribución modernos, estas soluciones innovadoras alivian a los trabajadores de las tareas arduas y repetitivas que, a menudo, son incómodas de realizar; especialmente con temperaturas extremas durante los meses de verano e invierno. También permiten que la mano de obra escasa se traslade a puestos más satisfactorios y de mayor valor.

    Descargador robótico

    La descarga se vuelve eficiente y automatizada

    El aprendizaje automático avanzado permite que los descargadores robóticos descarguen camiones, remolques y contenedores de envío en menos de la mitad del tiempo mientras manejan los productos con mayor cuidado.

    Usando una combinación de un brazo de vacío y un sistema de cinta transportadora de barrido, estos robots son capaces de manejar cajas de diversos tamaños y pesos, incluso desde remolques que no se han cargado con robots en mente. Los productos se descargan en un flujo semisingular, mejorando la eficiencia de los procesos posteriores, y no se requieren modificaciones de la flota.

    • La operación totalmente autónoma no requiere que el operador permanezca en espera o dirija la máquina
    • El aprendizaje automático avanzado permite que el robot trabaje más rápido, maneje los productos con mayor cuidado y aumente su propio rendimiento con el paso del tiempo
    • Es fácil de integrar con su infraestructura de envío existente
    • Las mejoras de percepción y toma de decisiones se pueden aprender de otro robot o compartirse
    • Se multiplica la productividad laboral individual con operadores que supervisan varias máquinas para lograr un alto rendimiento constante durante todo el turno
    • Maximiza la utilización del equipo al desplazarse entre las puertas del muelle de carga
    • Mejora la eficiencia de otros procesos del centro de distribución al descargar productos en un flujo semisingular
    • Minimiza los atascos con un algoritmo operativo robusto, posicionador integrado y guías laterales dinámicas
    • La detección automatizada de excepciones alerta a los operadores sobre pallets inesperados, elementos con sobrepeso y otros escenarios fuera de la capacidad de manejo de la máquina
    • Previene los problemas antes de que ocurran, incluso en varios sitios, con informes, diagnósticos y alertas sofisticados
    • No se requieren habilidades avanzadas de ingeniería para la supervisión, operación y resolución de problemas
    • Conectividad opcional incorporada para una rápida asistencia remota por parte del personal de servicio de Honeywell Robotics

    Cargador/descargador de brazo articulado

    Aumente la confiabilidad y reduzca los requisitos de mano de obra en el muelle para determinadas aplicaciones robóticas de carga y descarga

    Los brazos articulados montados en vehículos permiten operaciones que funcionan con cajas de tamaño o peso uniformes a fin de reducir los costos de logística y liberar mano de obra para trabajos de mayor valor.

    Capaz de funcionar tanto para carga como descarga, esta solución robótica hace rápidamente el trabajo con una supervisión mínima. Verá un rápido retorno de la inversión al utilizar la valiosa mano de obra para operaciones más complejas. Además, la precisión y la previsibilidad de las entregas mejorarán la eficiencia en toda su cadena de suministro.

    • Automatiza la carga y descarga de productos con tamaño o peso uniformes en todo el remolque.
    • Impulsa el aumento de la productividad
    • Requiere mínima intervención y supervisión del operador
    • Permite a los empleados pasar a tareas más satisfactorias, lo que disminuye la rotación
    • Se integra con los sistemas de manejo de materiales existentes
    • No es necesario cambiar los procesos o los equipos auxiliares
    • Aumenta la utilización de los equipos posteriores
    • Respaldado por la amplia experiencia en manejo de materiales de Honeywell Intelligrated

    Tecnologías de automatización de carga y descarga