/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    AMRs in warehouse
    AMRs in warehouse

    Robótica móvil

    Implemente robótica móvil para transporte de carga flexible, procesamiento de devoluciones y cuidado de máquinas

    Asistencia automatizada en todo su centro de distribución

    Suministrados en colaboración con Fetch Robotics, los vehículos autónomos ambulantes son capaces de transportar cargas de hasta 1500 kilogramos.

    Las tecnologías de visión y mapeo permiten que los robots móviles perciban y naveguen los entornos de depósito sin necesidad de cambios en la infraestructura de su instalación. Son lo suficientemente inteligentes como para moverse alrededor de los obstáculos sin intervención de un operador, y reconocen y evitan desde personas hasta los dientes de un montacargas.

    • Plataforma robótica móvil que puede moverse dentro del depósito
    • Modelos de 100 kg, 500 kg y 1500 kg disponibles para transportar de manera autónoma prácticamente cualquier artículo, desde piezas hasta pallets.
    • Navegación autónoma con fácil configuración y mapeo
    • Requieren poca o ninguna infraestructura para integrar
    • Hay una variedad de partes superiores disponible para aplicaciones tales como manejo de carro, transporte y escaneo de RFID (Radio-Frequency Identification)