/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.
    Increase Reliability Hero Image
    Increase Reliability Hero Image

    Aumente la confiabilidad

    Obtenga información que mejore la confiabilidad de los activos y la gestión del mantenimiento

    Dote sus operaciones de distribución con mantenimiento predictivo a partir del estado de los equipos.

    El Connected Distribution Center brinda un enfoque predictivo a la confiabilidad de los activos, con el cual los operadores de centros de distribución pueden enfrentar problemas críticos antes de que sucedan, minimizar el tiempo de inactividad no planificado y generar rentabilidad en toda la empresa.

    Con sensores conectados al nivel de la máquina, el sistema recopila datos sobre el estado de los activos a fin de detectar indicios tempranos de una falla inminente de los equipos. Los operadores de centros de distribución reciben una notificación sobre los posibles problemas mediante una aplicación para dispositivos móviles que brinda datos de tendencias y alertas al nivel del sistema a partir de parámetros específicos definidos por el usuario. Luego de recibir una alerta, los operadores de centros de distribución pueden colaborar con otros miembros del equipo y revisar los detalles del activo en profundidad con un conjunto de herramientas basadas en la web.

    Este enfoque basado en el estado ofrece mejoras mensurables en el tiempo de actividad, al igual que reducciones significativas en las actividades de mantenimiento preventivo y en los costos de materiales. Así es como lo hace:

    El costo del tiempo de inactividad en un centro de distribución promedio puede ser de más de $10 000 por hora. Al monitorear continuamente el estado de los activos y adoptar un enfoque de mantenimiento predictivo, las empresas pueden lograr ganancias netas anuales de hasta $350 000:

    • Ahorro anual en mano de obra de $170 000 al reducir el tiempo de inactividad en un 40 por ciento
    • Ahorro anual en mantenimiento de $40 000 al reducir el gasto de mantenimiento preventivo en un 20 a 35 por ciento
    • Ahorro anual en inventario de $140 000 gracias a una reducción del 30 por ciento en repuestos y del 20 por ciento en el inventario

    Si está listo para detectar los problemas antes de que tengan un impacto en la producción, y también priorizar rápidamente las tareas de mantenimiento de acuerdo con su severidad, el Connected DC proporciona monitoreo predictivo de activos para aumentar la confiabilidad.