/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.
    Connected Assets Hero Image
    Connected Assets Hero Image

    Connected Assets

    Aumente el rendimiento y la confiabilidad del sistema con la gestión del ciclo de vida de los activos

    Limite el tiempo de inactividad y maximice las ganancias

    Los sistemas efectivos de clasificación de salida son fundamentales para garantizar la máxima utilización de la mano de obra y el cumplimiento con los acuerdos de nivel de servicio al cliente en las operaciones de distribución y logística. Connected Assets de Honeywell se basa en nuestra infraestructura de Centro de distribución conectado para ayudar a los operadores de los centros de distribución a mantener los sistemas de clasificación fundamentales funcionando a niveles de productividad máxima.

    Connected Assets recopila continuamente datos sobre el estado del equipo y del sistema para brindarle información en tiempo real y datos históricos sobre el rendimiento general de su sistema de clasificación. El sistema detecta la degradación del equipo y las ineficiencias del proceso para ayudarlo a identificar las condiciones de falla que podrían limitar la productividad o afectar el tiempo de actividad. Con Connected Assets, puede hacer lo siguiente:

    • Recibir notificaciones en tiempo real sobre los problemas que afectan a un activo o proceso
    • Descubrir áreas ocultas de utilización
    • Ver el estado actual del sistema y las tendencias de datos históricos para un pronóstico preciso
    • Prevenir y predecir el tiempo de inactividad no planificado

    Cómo funciona: arquitectura conectada

    Connected Assets comienza conectando los sistemas de control de la máquina de clasificación para extraer los datos operativos. Esto le brinda acceso a paneles de rendimiento para monitorear el estado de los sistemas de clasificación y los subsistemas, incluidos:

    • Tasas de combinación, balance de flujo de carril
    • Tasas de lectura del escáner, tasas de recirculación
    • Tiempo de inactividad, procesamiento
    • Utilización de activos
    • Gráficos de tendencias para visualizar el sistema de manera intuitiva

    Puede agregar sensores al nivel de la máquina en los puntos clave de su sistema de clasificación para monitorear el estado del equipo y las tendencias del desempeño, tales como:

    • Cajas de engranajes de motor — temperatura y vibración
    • Panel de control de potencia — voltaje, amperaje y electricidad consumidos por caja enviada
    • Temperatura y humedad de la instalación — líneas de base de la instalación y consideraciones de ajuste de la escala de peso

    Los sistemas de control conectados y los sensores a nivel de máquina se combinan para proporcionar información sobre las tendencias históricas y en tiempo real de su sistema de clasificación.

    Connected Assets utiliza un paquete de software comprobado que se emplea hace décadas en las industrias de procesos críticos.

    • Aplicación móvil Pulse™ — reciba alertas e identifique problemas
    • Uniformance® Asset Sentinel — vea paneles de rendimiento de activos en tiempo real
    • Uniformance Insight — acceda a tendencias históricas sobre la condición de los activos y el rendimiento del sistema

    Combinadas, estas herramientas permiten que los operadores de los centros de distribución y los administradores de empresas tomen decisiones informadas, adopten medidas decisivas y aceleren la resolución de problemas.

    Detectar. Prevenir. Predecir.

    A medida que la plataforma acumula datos sobre cada uno de estos sistemas, subsistemas e indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators, KPI), puede desarrollar información de tendencias sobre el rendimiento y el estado de los activos. Los administradores de empresas y los operadores de los centros de distribución pueden aprovechar estas perspectivas históricas y en tiempo real para anticiparse y predecir las fallas de los equipos e impulsar la eficiencia de los procesos:

    • El lector de clasificación no lee correctamente y los "huecos defectuosos" sobrecargan las cintas transportadoras de recirculación
    • Vibración excesiva del motor de la cinta transportadora que indica una falla inminente
    • Activación/desactivación manual ineficiente de los carriles de combinación