/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Transductores de torsión
    Transductores de torsión

    Transductores de torsión

    Sensores de torsión Honeywell: modelos giratorios y no giratorios, con tecnología de galga extensométrica para mediciones precisas en I+D, fabricación, control de procesos y garantía de calidad. Precisión y confiabilidad garantizadas.

    Los sensores de torsión de Honeywell cuentan con sensores de torsión de reacción (no giratorios) y giratorios que utilizan tecnología de galga extensométrica unida. La capacidad de par giratorio ofrece configuraciones de montaje en línea y sensores con abrazadera. Los diversos métodos de transferencia de señales, desde el anillo colector tradicional y el transformador giratorio hasta los métodos de telemetría tanto analógicos como digitales, completan un amplio conjunto de productos para satisfacer la mayoría de los requisitos de las aplicaciones. Los rangos de capacidad del sensor cubren desde el extremo inferior de 3 in-oz. (0,02 Nm) hasta 1,5 M pulg-libra (169 K Nm). Los sensores de par de reacción ofrecen mediciones de par desde 10 in-oz (0,07 Nm) hasta 1,5 M in-lb (169K Nm). Se ofrece una variedad de configuraciones de montaje que incluyen: eje a eje, brida a brida, eje a brida, unidades estriadas y unidades cuadradas. Nuestros elementos han sido cuidadosamente concebidos y diseñados para aumentar los niveles de sensibilidad, brindando a nuestros sensores la precisión y confiabilidad mejoradas que requiere la industria y también las especificaciones y tolerancias de los estándares actuales. Estos productos están diseñados para las mediciones precisas requeridas para pruebas y mediciones en I&D, fabricación, control de procesos y garantía de calidad.

    Transductores de torsión
    Refine By
    Clear